Alterar idioma :
A igus® é especializada no desenvolvimento de componentes robóticos feitos de plástico resistente ao desgaste e durável. A ideia básica da robótica modular é que diferentes módulos e componentes podem ser combinados entre si para criar soluções de automação personalizadas. Isto permite às empresas reagir de forma flexível a diferentes requisitos sem terem de efetuar novos desenvolvimentos dispendiosos e demorados. O uso de componentes de baixo custo que ainda oferecem alta qualidade permite que as empresas realizem soluções de automação a um custo menor. Isto pode ser particularmente atrativo para as pequenas e médias empresas que pretendem automatizar os seus processos de produção mas têm recursos limitados. No geral, a combinação de design modular e automação de baixo custo na igus® oferece a oportunidade de criar soluções de automação personalizadas para diferentes indústrias. Isto não só promove a eficiência e a produtividade, mas também contribui para a modernização dos processos de fabrico.

Montagem de redutores
Através da utilização de conceitos modulares, diferentes tipos de redutores, tais como redutores planetários, redutores de onda de tensão ou redutores de parafuso sem-fim, podem ser integrados de forma flexível em sistemas de automação. A especificação modular dos conjuntos de redutores torna possível expandir e personalizar a automação passo a passo. As empresas podem acrescentar módulos adicionais para melhorar a funcionalidade dos seus sistemas robóticos sem terem de começar do zero. Oferecem precisão, versatilidade e adaptabilidade para ajudar as empresas a desenvolver sistemas de automação eficientes, económicos e potentes.

Conjunto de guias lineares
Os conjuntos de guias lineares caracterizam-se pela sua modularidade, o que significa que diferentes elementos, tais como carris, carruagens e carros, podem ser combinados entre si para obter as sequências de movimento desejadas. Podem ser adicionados ou trocados novos módulos para satisfazer os requisitos de diferentes aplicações. Este facto contribui para a flexibilidade e permite que as empresas personalizem as suas soluções de automação conforme necessário, sem terem de começar do zero. Oferecem precisão, flexibilidade e eficácia de custos para ajudar as empresas a desenvolver e implementar soluções de automação económicas com elevado desempenho.

ReBeL® redutor de ondas de tensão
A engrenagem de onda de tensão ReBeL® caracteriza-se pelo seu design inovador e versatilidade. Combina precisão e robustez para garantir um controlo de movimento fiável. Os novos módulos podem ser integrados sem problemas nos sistemas existentes para alargar a funcionalidade ou satisfazer os requisitos da aplicação. Isto promove a agilidade e permite às empresas responder às necessidades de produção em constante mudança. Oferece precisão, robustez e versatilidade para ajudar as empresas a desenvolver soluções de automação rentáveis que ainda assim oferecem um elevado desempenho e fiabilidade.

Apiro® Sistema modular de caixas de velocidades
O sistema modular de caixas de velocidades Apiro® caracteriza-se pela sua versatilidade. É composto por vários componentes, tais como redutores, accionamentos, rolamentos e calhas, que podem ser combinados entre si para obter o controlo de movimento desejado. A modularidade do sistema modular de redutores permite que as empresas adaptem e expandam as suas soluções de automação conforme necessário. Novos módulos podem ser integrados sem problemas para acrescentar funções adicionais ou responder a requisitos variáveis. Com a sua versatilidade, eficiência de custos e adaptabilidade, permite às empresas desenvolver soluções de automação inovadoras que são tecnicamente sofisticadas e economicamente viáveis. Inspire-se aqui.
O Apiro® Starter Kit foi concebido para facilitar o arranque da automatização nas empresas. É composto por vários componentes, tais como caixas de velocidades, calhas, rolamentos e accionamentos, que podem ser combinados entre si para realizar uma vasta gama de soluções de movimento. Esta modularidade permite que as empresas se familiarizem com a automação passo a passo e adaptem os seus sistemas conforme necessário. Uma vantagem especial do Starter Kit é a sua facilidade de utilização. Oferece uma solução integrada que permite às empresas mergulharem no mundo da robótica sem conhecimentos profundos.


Combine os conjuntos individuais consoante as suas necessidades
A interoperabilidade dos módulos baseia-se no facto de os módulos individuais, sejam eles braços de robô, sistemas de acionamento, pinças ou sensores, serem concebidos de forma a poderem interagir harmoniosamente uns com os outros. Graças a interfaces e protocolos de comunicação normalizados, estes conjuntos podem ser desenvolvidos independentemente uns dos outros e, no entanto, combinados sem esforço. Isto cria um princípio modular que permite às empresas montar soluções específicas de robots a partir de diferentes componentes. Isto permite uma resposta rápida às alterações do mercado ou à introdução de novos produtos. As empresas não têm de desenvolver sempre novos robots a partir do zero, mas podem reutilizar os conjuntos existentes. Globalmente, a "máxima liberdade através da interoperabilidade de montagem" representa um ponto de viragem na robótica modular. Esta abordagem abre um mundo de possibilidades em que as empresas podem conceber as suas soluções de automação exatamente de acordo com as suas necessidades.
O Controlo de Robô "igus®" é uma solução no campo da robótica modular que permite às empresas controlar com precisão e personalizar os seus sistemas automatizados. Com funções inovadoras e operação de fácil utilização, o Controlo de Robô® da igus contribui para a otimização de soluções de automação e oferece uma gama de benefícios:
Desde controladores de robô completos com software gratuito até controladores de motor individuais para construir o seu próprio controlador de robô. Não há limites para si. Entre em contacto connosco.

Experimente as montagens e os robots da igus® ao vivo no local. A equipa de Automação de Baixo Custo está em digressão por toda a Europa com a exposição itinerante!
Os especialistas irão demonstrar os robôs ao vivo e programar a sua aplicação individual. Obtenha conselhos no seu próprio local e aproveite a oportunidade para fazer perguntas específicas. Convença-se da elevada qualidade das nossas soluções de automação.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h