Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

Rodas dentadas ReBel para Cobots

Com a série ReBeL®, a igus® introduz pela primeira vez as engrenagens harmónicas na robótica low-cost, com as quais robôs com 6 graus de liberdade, ou seja, com seis eixos, são implementados. Com a caixa redutora modular ReBeL, pode construir um robô colaborativo ou comprar um já configurado. O que é especial sobre as caixas redutoras ReBeL é que a caixa redutora totalmente integrada contém um motor, um sistema de controlo, e um encoder num único componente.

Quantidade de produtos: 3

Sistema de transmissão totalmente integrado ReBel | Tamanho 105

  • Caixa redutora personalizada totalmente integrada com motor, sistema de controlo e encoder
  • Saída com encoder e flange de fixação
  • Motor DC sem escovas (rotor externo)
  • Placa de acionamento do motor CAN-BUS
  • 25% mais leve do que os sistemas de transmissão convencionais graças aos polímeros de elevada performance da igus®
A partir de 787,65 EUR/un.
1 versões, das quais:
1 para envio a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto

Sistema de transmissão totalmente integrado ReBel | Tamanho 80

  • Caixa redutora personalizada totalmente integrada com motor, sistema de controlo e encoder
  • Saída com encoder e flange de fixação
  • Motor DC sem escovas (rotor externo)
  • Placa de acionamento do motor CAN-BUS
  • 25% mais leve do que os sistemas de transmissão convencionais graças aos polímeros de elevada performance da igus®
A partir de 504,30 EUR/un.
2 versões, das quais:
2 para envio a partir de 15 dias úteis.
Ir para a página do produto

Adapter kit for rebel gear box

Product information
  • Communication adapter
  • Voltage
  • Commissioning set
  • Suitable for the control of the Rebel gear 80s and 105s

Content of the set
  • Peak-Can / USB adapter
  • Table power supply 24VDC, 5a
  • Cold device cable
  • D-SUB / JST-2ZH adapter
  • DC plug P1M / JST-5XH adapter
A partir de 726,19 EUR/un.
1 versões, das quais:
1 para envio a partir de 2 dia útil
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h