Alterar idioma :
Os perfis de impressão são configurações predefinidas para a impressora 3D que são personalizadas em função do tipo de filamento e do modelo da impressora. Para otimizar o processamento dos nossos filamentos resistentes ao desgaste, fornecemos-lhe perfis de impressão descarregáveis gratuitamente para as seguintes impressoras 3D. Selecione a sua impressora 3D e encontre os perfis de material correspondentes para os nossos tribofilamentos.
Para mais informações sobre as especificações dos filamentos, consulte as páginas das respectivas lojas.

Versátil, fácil de processar em todas as impressoras 3D comuns
Descarregar perfil
Seguro para alimentos de acordo com a UE 10/2022
e FDA
Mais sobre iglidur® i151 na loja

Resistência à abrasão até 50 vezes superior ao material ABS
Mais sobre iglidur® i190 na loja

Fácil de processar numa impressora fechada
Mais sobre iglidur® i180 na loja
Mais informações sobre as especificações dos filamentos podem ser encontradas nas páginas das respectivas lojas.

Versátil, fácil de processar em todas as impressoras 3D comuns
Mais sobre iglidur® i150 na loja

Seguro para alimentos de acordo com a UE 10/2022
e FDA
Mais sobre iglidur® i151 na loja

Resistência à abrasão até 50 vezes superior ao material ABS
Mais sobre iglidur® i190 na loja

Os perfis de impressão para processar iglidur ® i150, i180 e i190 nas impressoras Ultimaker S3 / S5 / S7 e Fator 4 3D podem ser transferidos a partir do Ultimaker Cura Marketplace. Aí pode instalar facilmente as definições na sua impressora.
Encontrará também mais detalhes sobre as caraterísticas do produto.

Chega de fios, deformações ou esparguete - com as nossas 24 dicas, pode facilmente evitar problemas comuns na impressão com filamentos.

Descubra tudo sobre a impressão 3D na igus®. Desde os nossos diferentes materiais até ao nosso serviço de impressão 3D.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h