- PP205
- Chumaceiras bipartidas de encaixe
- Substituição rápida da calota sem desmontagem de outros componentes
- Isentas de lubrificação e de manutenção
- Económicos
- Resistentes à sujidade
Alterar idioma :
Chumaceiras igubal PP TP - substituição das calotas diretamente nos veios
As chumaceira igubal PP TP combinam um alojamento metálico económico feito de placa metálica com um elemento bipartido em iglidur J. Esta combinação permite uma utilização isenta de lubrificação e de manutenção, uma vez que os lubrificantes maciços integrados nos polímeros substituem permanentemente a lubrificação externa. Isto reduz significativamente o trabalho de manutenção e reduz os custos de funcionamento.
As nossas calotas bipartidas para chumaceiras de encaixe em aço inox bipartido PP205 permitem uma substituição rápida e fácil no local sem ter de desmontar outros componentes. Isto permite poupar tempo e reduzir significativamente os tempo de paragem. As chumaceiras bipartidas oferecem uma instalação simples, o que reduz o tempo de montagem e aumenta a eficiência. A rápida substituição das calotas resulta numa redução de custos considerável aquando da substituição.
No geral, as chumaceiras igubal PP TP oferecem uma solução económica que combina as vantagens de um alojamento metálico com as propriedades de uma calota iglidur. São ideais para aplicações em que a fiabilidade e os baixos custos são fatores fundamentais.
Mais informações sobre as nossas calotas:
iglidur J moldado por injeção: -50 °C até +90 °C, a curto prazo +120 °C