Alterar idioma :

Utilização na produção de vidro
FAST/Z/25" - este é o nome do desenvolvimento que a Ernst Pennekamp GmbH & Co. OHG apresentou no ano passado. O FAST/Z/25 é compacto, muito rápido e sensível. Empurra os produtos de vidro que saem do molde, que estão a cerca de 500 ºC de temperatura, para um forno de arrefecimento. Tal como um robot, o FAST/Z/25 pode efetuar movimentos fluidos e sobrepostos. Isto tem várias vantagens. Em primeiro lugar, o sistema é capaz de trabalhar quase sem paragens. Em segundo lugar, é muito mais flexível em termos da disposição das garrafas no tapete transportador. A Pennekamp necessita de uma calha articulada para o fornecimento de energia aos eixos individuais. A decisão foi tomada a favor do sistema triflex® R da igus® com uma secção transversal redonda. Com a sua ligação "housing pad", absorve forças de tração elevadas e, ao mesmo tempo, permite movimentos suaves em todos os eixos com stop-dog claramente definido para raio e torção. Para além disso, a calha articulada oferece as melhores especificações mecânicas; graças aos contornos interiores suaves, consegue-se uma vida útil muito longa dos cabos. Ao adaptar a corrente à aplicação e durante os trabalhos de manutenção subsequentes, a triflex® R pode ser desligada e ligada novamente em qualquer ponto sem ter de cortar ou voltar a ligar elementos de suporte contínuos, como cabos de aço. A forma exterior especialmente concebida impede que a corrente fique presa em arestas interferentes e evita, tanto quanto possível, danos no cabo devido à quebra de vidro. Se a fonte de energia falhar devido a influências externas, pode ser substituída num instante utilizando os fechos de pressão no suporte de montagem.
Aqui pode encontrar os produtos utilizados
Pode encontrar mais aplicações interessantes de uma vasta gama de áreas aqui

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h