Calhas articuladas híbridas YE – robustas, compactas e à prova de vibrações

  • Quase 50% menos peso do que as calhas de aço comparáveis
  • YE.42: 91% mais comprimento sem suporte em comparação com a série E4.42
  • YE.56: Mais 61% de comprimento sem suporte em comparação com a série E4.56
  • YEHD.112: 68% mais comprimento sem suporte em comparação com a série E4.112

Série YE.42

Cadeia porta cabos com medida de 42 mm.

Série YE.56

Cadeia porta-cabos com grande raio de curvatura e medida 56.
Sistema ECS na plataforma elevatória com detalhe ampliado da esteira porta-cabos.

iSet YE | Percursos: 6 - 18m

Comprar já

Série YEHD.108

Sistema de calha articulada YEHD108 com várias correntes para aplicações móveis.

Série YEHD.112

Cadeia porta-cabos YEHD112 cinzenta com vários elos.

Tubo eletrónico, que pode ser aberto de ambos os lados, tampa giratória - proteção contra lascas e sujidade

Módulo de calha porta-cabos YR.42 com 42 mm de altura.

Série YR.42

Série YR.56

Calha porta-cabos com medida 108.

Série YRHD.108

Realizado na prática

Tubo híbrido YRHD em utilização na DWK Drahtwerk Köln como substituto do tubo de aço

Duas correntes híbridas YE.42 lado a lado substituem uma corrente de aço na Sinopec

Correntes híbridas YE.42 para reequipamento de uma plataforma de trabalho Genie

Melhoria técnica

Redução do custo

Provas dadas

Sustentabilidade

Teste: comprimento sem suporte, com a parte superior reta e um peso adicional de 5 kg/m

Gráfico comparativo com três pares de barras para YE e E4.112, E5.56 e E5.42 com valores 7,6/4,5, 5,5/3,4 e 4,6/2,4.

Porquê uma calha articulada híbrida aço-plástico

  • Corrosão nas articulações, resultando na rigidez de todo o fornecimento de energia
  • Deformação das barras transversais, o que pode provocar o bloqueio/torção da corrente de arrasto. As arestas vivas também podem danificar os cabos e as mangueiras.
  • Os parafusos, pernos e anéis de retenção podem perder-se com o tempo e tornar todo o sistema instável.
  • Peso elevado, uma vez que a fonte de energia é feita de metal
  • Os elos das correntes de aço não podem ser abertos e é quase impossível substituí-los parcialmente.
  • As juntas de plástico-metal evitam que os elos da corrente eléctrica® se prendam devido à corrosão.
  • As barras transversais de plástico não se deformam permanentemente. Além disso, podem ser substituídas individualmente em caso de defeito. As travessas arredondadas protegem os cabos e as mangueiras.
  • Não são necessários parafusos ou rebites para ligar as correntes eléctricas®.
  • E-chain híbrida até 50% mais leve®
  • E-chain® links podem ser abertos conforme necessário. Os cabos podem ser adicionados ou removidos conforme necessário. igus® chainflex® cabos para todas as aplicações: quer seja alta resistência UV ou temperaturas altas/baixas. Garantia de 36 meses para todos os cabos

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas