Tecnologia de acionamento série econ de nível básico

Económica, sem lubrificação e com peso reduzido!

DRE_GEN_drylin_drive_econ_series_XX_1

Para tarefas simples de posicionamento e ajuste

resumo dos veios econ

Módulo linear miniatura SLN

Módulo miniatura SLN - pequeno e rápido

  • Design fino e estreito
  • Parafuso de avanço com suporte de casquilho deslizante com rosca métrica ou rosca de alta hélice dryspin
  • Velocidade de avanço de até 25 mm por rotação
Robô linear plano básico drylin®

Sistema linear SLTP - economia na moldagem por injeção

  • 80% mais económico e 70% mais rápido de fabricar graças às peças impressas em 3D
  • Montagem muito rápida devido a poucos componentes
  • Carro de plástico com várias possibilidades de fixação
Módulo linear SLWP

Módulo linear SLWP - robusto em 2 tamanhos

  • Plano e resistente à torção
  • Parafuso de avanço com rosca trapezoidal ou métrica autoblocante
  • Ajustes rápidos graças à rosca de alta hélice dryspin
drylin® econ correia dentada eixo ZLW

Eixo de correia dentada ZLW - leve e rápido

  • Peso reduzido graças ao plástico e ao alumínio
  • Fixação variável através de porcas de fenda e grampos
  • Comprimentos de curso personalizados
Módulos lineares económicos SHT

Módulos lineares SHT econ - pequenos, leves e económicos

  • Peso muito reduzido
  • Muito económico
  • Resistente à corrosão
  • Carros e apoios de extremidade de veio em polímeros de alto desempenho
DRE_GEN_drive_technology_configurator_ddx_DE_1.jpg

Configurador de tecnologia de acionamento

  • Configuração rápida e fácil dos veios econ de acordo com as suas necessidades
  • Acessórios opcionais
  • Lista de peças pormenorizada
  • Entrega rápida (pronto para envio a partir de 48 horas)
Michael Hornung
Com a ajuda dos veios econ, permitimos que as empresas entrem no mundo da automação a um preço económico: sem lubrificação, leves e configuráveis individualmente!

Michael Hornung

Gestor de Produtos Internacionais para Tecnologia Linear e de Acionamento

Vantagens do drylin econ num relance

Económicos

Económicos

Isentos de lubrificação

Isentos de lubrificação

Peso reduzido (leve)

Baixo peso

Automação de baixo custo com módulos lineares drylin econ
  • Construção leve graças à combinação de plástico e alumínio
  • Concebida para uma montagem rápida
  • Económica graças à moldagem por injeção e à anodização transparente
  • Sem lubrificação e sem manutenção
  • Disponível em stock
  • Roscas autoblocantes
  • Roscas rápidas de alta hélice com rotação a seco
  • Correias dentadas de neopreno da série de base

Aplicações selecionadas dos nossos clientes

Fábrica de produção de fraldas

FA0712

Teste rápido e fiável & medição

Inspeção visual dos componentes

Mais exemplos de aplicações

BRG_GEN_Anwendungsbereiche-Gleitlager_DE_1

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas