Alterar idioma :

Os componentes centrais da série econ são carruagens lineares cinzentas (WWP) fabricadas em polímeros de elevada performance da igus® e são extremamente leves. Todos os casquilhos lineares econ e carruagens lineares são isentos de lubrificação e manutenção e são produzidos de forma económica com o processo de injeção da igus®. Isto permite reduzir o tempo e os custos em comparação com a maquinagem mecânica, especialmente em produções de grande volume.

Com a série drylin econ, a igus define os modelos básicos de módulos lineares económicos e isentos de manutenção. Existem modelos básicos adequados para praticamente todas as linhas de produtos e tamanhos, com fusos ou correias dentadas: os componentes económicos fabricados por injeção, os perfis em alumínio anodizado e a montagem rápida são as características da série econ. As mesas lineares são configuradas e entregues prontas a instalar e são a alternativa perfeita a soluções internas complexas para tarefas de ajuste simples.


Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h