Mesas lineares pequenas com acionamento por fuso

Mesas lineares miniatura SLN para espaços de instalação mais reduzidos

  • Componentes em alumínio e plástico
  • Baseados no guia linear de baixo perfil drylin® N no tamanho 27
  • Fusos montados em fuso deslizante
  • Versão compacta
  • Possibilidade de funcionamento manual ou com motor

Serviços técnicos

Catálogo

Descarregar dados técnicos

Consulta sobre produtos

Pedir uma proposta

Configurador online

Configurador online gratuito

Módulo eixo linear miniatura SLN sem motor

SLN
SLN

Dados técnicos

Art. n.ºComprimento máx. do curso [mm]Peso [g]Adicional (por 100 mm) [g]Máx. capacidade de carga estática, axial [N]Comprimento máx. Capacidade de carga estática, radial [N]Máx. velocidade de rotação [U/min]Binário de acionamento máx. [Nm]A, ±0,2 [mm]Al, ±0,1 [mm]
SLN-27-03-0008 250504010401000,12835
SLN-27-03-0025 250504010401000,12835
SLN-27-03-0051 250504010401000,22835
SLN-27-03-0127 250504010401000,32835
SLN-27-03-0254 250504010401000,42835
Art. n.ºH, ±0,2 [mm]E1, ±0.15 [mm]E2, ±0,15 [mm]E3, ±0,15 [mm]l [mm]hw, ±0,2 [mm]lt, ±0.2 [mm]tg [mm]Td2 [mm]l2 [mm]ha [mm]
SLN-27-03-0008 2220,515287722213,2M551514,5
SLN-27-03-0025 2220,515287722213,26,35x2,546,351514,5
SLN-27-03-0051 2220,515287722213,26,35x2,546,351514,5
SLN-27-03-0127 2220,515287722213,26,35x2,546,351514,5
SLN-27-03-0254 2220,515287722213,26,35x2,546,351514,5

Módulo eixo linear miniatura SLN com motor

SLN
SLN

Dados técnicos

Art. n.ºComprimento máx. do curso [mm]Peso [g]Adicional (por 100 mm) [g]Máx. capacidade de carga estática, axial [N]Comprimento máx. Capacidade de carga estática, radial [N]Máx. velocidade de rotação [U/min]Binário de acionamento máx. [Nm]A, ±0,2 [mm]Al, ±0,1 [mm]
SLN-27-14-0050-100-11-LS-000 100604010403000,12835
SLN-27-14-0050-150-11-LS-000 150604010403000,12835
SLN-27-14-0050-200-11-LS-000 200604010403000,12835
SLN-27-14-0050-250-11-LS-000 200604010403000,12835
SLN-27-15-0050-100-11-LS-000 100604010403000,12835
SLN-27-15-0050-150-11-LS-000 150604010403000,12835
SLN-27-15-0050-200-11-LS-000 200604010403000,12835
SLN-27-15-0050-250-11-LS-000 250604010403000,12835
Art. n.ºH, ±0,2 [mm]E1, ±0.15 [mm]E2, ±0,15 [mm]E3, ±0,15 [mm]l [mm]hw, ±0,2 [mm]lt, ±0.2 [mm]tgTd2l2 [mm]ha [mm]
SLN-27-14-0050-100-11-LS-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-14-0050-150-11-LS-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-14-0050-200-11-LS-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-14-0050-250-11-LS-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-100-11-LS-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-150-11-LS-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-200-11-LS-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-250-11-LS-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
Art. n.ºltm [mm]HM [mm]Ai [mm]li [mm]l [mm]lm [mm]
SLN-27-14-0050-100-11-LS-000 20,528332583variável
SLN-27-14-0050-150-11-LS-000 20,528332583variável
SLN-27-14-0050-200-11-LS-000 20,528332583variável
SLN-27-14-0050-250-11-LS-000 20,528332583variável
SLN-27-15-0050-100-11-LS-000 20,528332583variável
SLN-27-15-0050-150-11-LS-000 20,528332583variável
SLN-27-15-0050-200-11-LS-000 20,528332583variável
SLN-27-15-0050-250-11-LS-000 20,528332583variável

Veja bem de perto!

Módulos lineares miniatura da igus
  • Desenho robusto e compacto
  • 100% isento de lubrificação
  • Construção muito leve
  • Económico

Configurar mesa linear com acionamento por fuso personalizados

Configurador de módulos lineares
  • Pesquise e encomende ou peça informações sobre o módulo linear SLT ou SLN com acionamento por fuso correto em apenas alguns cliques
  • Insira os dados e selecione a proposta certa
  • Coloque no carrinho de compras e encomende ou peça uma consulta online
  • Descarregue a lista de peças em formato PDF

Acessórios técnicos drylin® - elementos de controlo

Acessórios para mesas e módulos lineares drylin
  • Acessórios para posicionamento manual e ajuste do formato
  • Opções de instalação e fixação
  • Motores de passo e DC para acionamento elétrico

Motores de passo para fuso drylin E

Motores de passo para fuso drylin E
  • Três tamanhos de instalação com ou sem fios entrançados
  • Disponíveis prontos a ligar
  • Com ou sem encoder

O alinhamento correto do motor em módulos com fuso

Módulos acionados por fuso com motor

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas