Motor de passo drylin® E com fuso | Fios entrançados com conector JST | NEMA 11

MOT-ST-28-L-A-A product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-28-L-A-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-ST-28-L-A-A technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-ST-28-L-A-A video
igus-icon-lupe
1 de 4
Motor de passo drylin® E com fuso | Fios entrançados com conector JST | NEMA 11
Motor de passo drylin® E com fuso | Fios entrançados com conector JST | NEMA 11
Motor de passo drylin® E com fuso | Fios entrançados com conector JST | NEMA 11
Motor de passo drylin® E com fuso | Fios entrançados com conector JST | NEMA 11
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Tamanho: NEMA11/dimensão da flange 28mm
  • Classe de proteção: IP40
  • Binário: 0,12Nm
  • Corrente nominal: 1,4A
  • Ligação do motor: fios entrançados com conetor JST
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-ST-28-L-A-A

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas