Soluções para sistemas de acionamento

DRE_GEN_drylin_drive_econ_série_XX_1

O módulo linear certo para cada desafio

Desde extremamente pequenos e leves a particularmente robustos e grandes:

econ

Série Econ: soluções económicas

  • Modelos básicos económicos e isentos de manutenção
  • Com acionamento por fuso ou correia dentada
  • Componentes económicos fabricados por injeção
  • Configurados e fornecidos prontos a instalar, de acordo com os requisitos do cliente
FDA

Série com design higiénico: Módulos em conformidade com a FDA

  • Plásticos em conformidade com a FDA e aprovação de acordo com o Regulamento (UE) n.º 10/2011
  • Sem contaminação do produto devido à ausência de lubrificação
  • Resistência à temperatura e à corrosão
  • Resistência a químicos, ácidos, produtos de limpeza alcalinos e alcoólicos
FDA

Série miniatura: para espaços de instalação extremamente pequenos

  • Gama de produtos abrangente com os módulos lineares mais pequenos para poupar espaço de instalação
  • Módulos lineares particularmente leves e silenciosos
  • Acionamento com fuso ou correia dentada
  • Soluções manuais ou com motor com motor elétrico integrado
  • Desenho robusto
aço inoxidável

Série em aço inoxidável: robustas e resistentes à corrosão

  • Resistentes a substâncias químicas
  • Desenho extremamente robusto
  • Com componentes em aço resistentes à corrosão
  • Casquilhos deslizantes disponíveis: iglidur® J = standard, iglidur® A180 = em conformidade com a FDA, iglidur® X = alta temperatura
  • Possibilidade de configuração individual
aplicações exigentes

Heavy-duty series: para cargas elevadas

  • Eixos lineares adequados para cargas particularmente elevadas até 25 000N
  • Veios de aço cromado duro robustos e roscas trapezoidais autoblocantes Rosca trapezoidal
  • autoblocante Rosca trapezoidal
  • Vários tamanhos de instalação
  • Também disponível com opções de múltiplas carruagens
aplicações exigentes

Série à prova de água: para aplicações subaquáticas e com salpicos de água

  • Módulos lineares para condições extremas
  • Baixa inércia devido à massa reduzida da guia e do patim
  • Desenho 100% isento de lubrificação com casquilhos deslizantes
  • Cursos variáveis
  • Leves e resistentes à corrosão
HTX

Séries para temperaturas elevadas: até 180 °C

  • Veios e fusos em aço inoxidável
  • Material dos casquilhos iglidur X
  • Carruagens e suportes em alumínio anodizado
  • Adequadas para temperaturas até 180 °C, por ex., para fornos industriais ou médicos e muito mais
Proteção EX

Série de proteção EX: particularmente segura

  • Para aplicações em ambientes altamente sensíveis, como a produção de farinha, o processamento de madeira ou oficinas de pintura
  • Ligação à terra para redução de tensão
  • Comprimentos de curso personalizados até 2.000 mm
  • Comprimentos das carruagens de 100/150/200 mm
Módulo linear SLWP

Série de carbono: extremamente leve e sem metal

  • Carbono de elevada resistência fabricado através do processo de pultrusão
  • Guias lineares drylin W tribologicamente otimizadas em carbono
  • 25% mais leves do que o alumínio, 75% mais leves do que o aço
  • Antimagnéticos
Antirreflexo

Antirreflexo: série de produtos preto

  • Redução dos reflexos de interferência
  • Ideais para sistemas de medição de alta precisão e áreas de trabalho sensíveis à luz
  • Aparência discreta em preto

Exemplos de aplicações com os sistemas de acionamento

Configuração de medição especial com módulos de fusos

Exemplo de aplicação dos sistemas de acionamento Art Robotics

Impressora 3D para betão l Solução isenta de lubrificação em ambientes poeirentos

Exemplo de aplicação de sistemas de acionamento

Sistemas de acionamento elétrico num sistema de posicionamento automático

Tecnologia de acionamento numa unidade de preparação de encomendas

Mais exemplos de aplicação

AWB

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas