Extremamente leve: drylin® Carbono

  • Carbono de alta resistência fabricado através do processo de pultrusão
  • Perfil de carril drylin® W em carbono optimizado do ponto de vista tribológico
  • Carro totalmente em plástico feito de iglidur sem lubrificação® L250
  • Extrema economia de peso: 25% mais leve que o alumínio, 75% mais leve que o aço
  • Disponível como guia linear ou com acionamento (fuso / correia dentada)
  • Alta resistência e robustez
  • Estações de deflexão com rolamentos de esferas xiros de funcionamento a seco com esferas de vidro ou plástico
ZLW de carbono

guia linear drylin® W em carbono/plástico sólido

drylin® guia linear em carbono
  • Perfil de carbono extremamente leve e resistente
  • Optimizado em termos tribológicos
  • Carro totalmente em plástico feito de iglidur® L250

drylin® Eixo de correia dentado ZLW em fibra de carbono

eixo da correia dentada em carbono
  • Design totalmente isento de metal
  • Acionamento: Correia dentada de neopreno com reforço de fibra de vidro
  • Comprimento do curso máx. 1.000 mm

drylin® Módulo linear SAW em fibra de carbono

módulos lineares em carbono
  • drylin® Perfil em W em fibra de carbono
  • Acionamento: trapezoidal e rosca inclinada
  • Versão mais leve com fuso em carbono, plástico maciço e alumínio

drylin® Módulo SHTP-linear com hastes redondas de carbono

módulos lineares com veios redondos de carbono
  • Muito leve graças aos veios ocos de carbono e ao plástico sólido
  • Ideal para soluções com várias lâminas, incluindo inversão de marcha
  • Configurável com acessórios para ajustes manuais e eléctricos
Eixo redondo de carbono
  • Muito leve devido à geometria do veio oco
  • Câmara oca para linhas de alimentação
  • Superfície UCU (unidirecional/transversal/unidirecional)
Veio em fibra de carbono drylin® R, CWM

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas