Alterar idioma :
A conceção do módulo linear drylin® SAW baseia-se na guia linear drylin® W, isenta de lubrificação, com um perfil de carril de carbono e uma corrediça linear dry-tech®. O fuso pode ser configurado com aço/aço inoxidável ou alumínio revestido. A utilização inovadora do carbono reduz o peso do carril em cerca de 25% em comparação com o alumínio.
Áreas de aplicação típicas: Tecnologia médica e analítica, tecnologia de medição e inspeção
As seguintes opções podem ser configuradas diretamente online para a gama de produtos SAW.

Product manager
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h