drylin® Módulos lineares de alta resistência SHTC

shtc
  • Para cargas pesadas até 25.000 N
  • Comprimento máximo do curso até 1.500 mm
  • Rosca trapezoidal autoblocante
  • 2 tamanhos

As dimensões da série SHTC Heavy Duty

Mesa linear drylin SHTC-40
  • Comprimento da corrediça: 70 mm
  • Comprimento máx. do curso: 1500 mm
  • Eixos ø: 40 mm
  • Para cargas até 16.000 N
Mesa linear drylin SHTC-50
  • Comprimento da corrediça: 80 mm
  • Comprimento máx. do curso: 1500 mm
  • Eixos ø: 50 mm
  • Para cargas até 25.000 N

Configure online uma mesa linear SHT

Configuração online do módulo linear
  • Encontre e encomende o módulo linear correto com apenas alguns cliques
  • Introduza os dados e selecione a proposta certa
  • Selecione os acessórios opcionais
  • Adicione ao carrinho de compras e encomende ou peça uma consulta online
  • Descarregue a lista de peças em ficheiro PDF
travagem automática

Travagem automática

Icon_high carrega

Carga elevada

vários-slide-SHT-slide

Com várias carruagens

Outros produtos e variantes

Mesa linear drylin SHT em aço inoxidável
  • Resistente a produtos químicos
  • Extremamente robustos e sem corrosão
  • Disponível versão compatível com a FDA
Mesa XY drylin SHT da igus
  • Alta precisão
  • 100 % isenta de lubrificação
  • Alinhamento exato devido à produção CNC
Motor de passo da igus
  • Motor de passo NEMA adequado
  • Acessórios adicionais (interrutor de proximidade, cabo do motor)
  • Totalmente montado

Módulos lineares drylin® com um único clique ...

Loja online de módulos lineares da igus
  • Com acionamento por fuso ou por correia dentada
  • Cada sistema com 2 comprimentos de curso definidos
  • Flexível com espigão de acionamento para funcionamento manual e elétrico Pronto a instalar com fixação do fuso, indicador de posição e volante para ajustes rápidos e reprodutíveis
  • Sem procura e montagem morosas
  • Esforço de conceção reduzido com ficheiros pdf e CAD disponíveis na loja online