Tecnologia linear e de acionamento drylin antirreflexo

Placeholder
Placeholder

Reflexão de luz reduzida graças a superfícies pretas.


As vantagens de utilizar produtos drylin

Vantagem dos produtos antirreflexo

Antirreflexo

Vantagem dos produtos isentos de lubrificação

Isentos de lubrificação

Vantagem dos produtos silenciosos

Silenciosos

Vantagem de produtos resistentes à corrosão

Isentos de corrosão

Isentos de manutenção

Isentos de manutenção

Vantagem dos produtos leves

Leve


Produtos antirreflexo

Guias lineares antirreflexo

Guias lineares drylin W

  • Com ou sem furos standard
  • Guias lineares em alumínio
Carruagens antirreflexo

Carruagens drylin W

  • Carruagens lineares em vários tamanhos
  • Diferentes comprimentos e larguras
Patins prismáticos com pré carga antirreflexo

Patins prismáticos com pré carga drylin NSV

  • Ajuste controlado sem efeito de stick-slip
  • Forças de deslocamento definidas
Guias lineares antirreflexo

Guias lineares de baixo perfil drylin N

  • Alturas do sistema de 6 a 9mm
  • Larguras de 17 a 80mm
Guias telescópicas antirreflexo

Guia telescópica drylin NT

  • Comprimentos de extensão até 2.000 mm
  • Design leve, ajuste silencioso
SLW-0620-BB-FLZ-AR

Guia miniatura drylin SLW-0620

  • Para espaços de instalação extremamente pequenos
  • Apenas 32 mm de largura e 22 mm de altura
SLW-XY-0620-AR

Mesa XY drylin SLW-XY

  • Duas direções de ajuste
  • Um módulo para áreas de trabalho até 100 x 100mm
SLWC-0620-FL-AR

Módulo eixo linear ZLW com correia dentada

  • Unidade de controlo com motor de passo
  • Fornecido pronto a ligar
SLW-BB-0670-FLS-AR

drylin SLW-0670-FLS com fuso

  • Pode ser ajustado eletricamente ou manualmente
  • Design de perfil extremamente baixo (20mm)

Exemplo de aplicação de produtos antirreflexo

Medidor a laser Smartfit

Aplicação com medidor a laser SmartFit

Sistema de ajuste elétrico numa máquina de café expresso

Aplicação em máquina de café expresso

Os seus assistentes digitais para tecnologia linear e de acionamento

Configurador para mesas lineares

Configurador de sistemas lineares

Configurador de acionamentos

Configurador de acionamentos


Amostra NTP

Amostra drylin NTP grátis

Manual técnico sobre acionamento por correia dentada ou fuso

Descarregar o manual técnico

Manual técnico sobre guias telescópicas

Manual técnico sobre guias telescópicas

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas