Alterar idioma :

O nosso medidor laser Smartfit é uma ferramenta útil para os retalhistas de bicicletas. Consiste numa calha igus NSV-01-27 com uma escala gravada a laser e um carro de prisma emparelhado com um laser cruzado. O medidor laser é ideal para efetuar medições e ajustes precisos na bicicleta. Isto permite que os vendedores determinem a altura ideal do quadro e que os clientes finais façam um teste de condução com ajustes perfeitos. Os nossos distribuidores utilizam-no também para a montagem final individual das bicicletas antes da entrega. Impressiona pela sua elevada precisão, fácil manuseamento ... Os requisitos importantes são: o medidor laser e a respectiva guia de carris devem ser robustos para evitar que se estraguem no dia a dia. O sistema deve ser fácil de operar e ser capaz de "manter" os valores definidos. Um desafio adicional, que é relevante para os nossos clientes, é a relação preço/desempenho ... Apreciamos particularmente a corrediça de prisma de pré-carga sem lubrificação, que provou o seu valor em ambientes de trabalho como lojas de bicicletas e oficinas.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h