Patins prismáticos com pré-carga / design dovetail da igus


As vantagens dos patins prismáticos com pré-carga drylin

Ocupar pouco espaço

Podem ser utilizadas em espaços de instalação reduzidos

Redução do custo

Custos energéticos mais reduzidos

Fáceis de ajustar e posicionar

Fáceis de ajustar e posicionar

Silenciosos

Funcionamento silencioso

Instalação rápida

Menos tempo de instalação

Fácil instalação

Fácil instalação

Os componentes dos patins prismáticos com pré-carga drylin®

Patins prismáticos com pré carga - design dovetail
  • Perfil de alumínio anodizado claro
  • Com furos de fixação padrão, cada um com 60 mm de distância
  • Sem furos para maquinagem personalizada
Guia antirreflexo NSV-01-27-AR
  • Alumínio anodizado preto
  • Com ou sem furação
  • Reflexos de luz reduzidos devido à superfície preta
Solução completa drylin® N para aplicações lineares com espaço de instalação compacto
  • NSVK-27: tampas para as extremidades das guia
  • NSVZ-01-27-AL: tapa topos para posicionamento variável
  • NSVA-27: tapa topos económicas para aparafusar
NWV-21-alinhamento-à-esquerda-loja-online
  • Com furos passantes para fixação por baixo
  • Com furo roscado para fixação por cima
  • Tipo curto com pré-tensão personalizada
NWV-22 Patim carruagem
  • Com furos roscados para fixação a partir de cima
  • Com furo passante para fixação por baixo
  • tipo longo com dupla pré-tensão
NWV-21-27-35-AR_versão_curta
  • Versão curta em preto
  • Com furo passante ou furo roscado
  • Ajuste controlado graças à pré-tensão personalizada
  • Tipo leve
NWV-21-27-60-AR
  • Versão longa em preto
  • Compacto, leve e com baixa inércia
  • Extremamente plano
Patins prismáticos
  • Pré-carga variável da mola
  • Sem efeito "stick-slip"
  • Isentas de PTFE
deslizar prismático com furo
  • Ajuste controlado graças à pré-tensão personalizada
  • Carruagem com furo passante
  • Sem PTFE
NWV-41_versão_curta
  • Poupe até 25% de espaço de instalação
  • Sem PTFE
  • Com furo passante ou furo roscado
NWV-41-20-60_versão_long_
  • Com furo passante ou furo roscado
  • Cumpre os requisitos de baixa reflexão
  • Todos os ajustes são personalizadas
Mais opções com patins prismáticos com pré-carga drylin®
  • NKV incl. Sistema de medição
  • SLNV com acionamento por fuso dryspin integrado, com ou sem motor elétrico

NOVIDADE: patins prismáticos com pré-carga tamanho 20

Tamanh0 20 de instalação do patins prismáticos com pré carga

Patim prismático com forças de deslocamento

Exemplos de aplicação

SmartFit com patins prismáticos com pré-carga

Medidor a laser SmartFit

Sistema de guiamento linear de baixo perfil drylin® N em impressora 3D

drylin N nas impressoras 3D

Sistema de guiamento linear de baixo perfil drylin® N para câmara 3D

drylin N para câmaras 3D

drylin® N em máquina de embalamento para garrafas

drylin N em máquinas de embalar garrafas

drylin® N em unidade de testes e classificação

drylin N em sistemas de teste e classificação