Alterar idioma :
Segure-a nas suas mãos e veja por si mesmo! Encomende a caixa de amostras com os nossos principais produtos para bicicletas. Contém casquilhos deslizantes feitos de vários materiais iglidur, uma roda dentada, um terminal de rótula e uma guia linear N.

Testados quanto a carga contínua, resistência a ambientes agressivos a ambientes agressivos e funcionamento silencioso
No maior laboratório de testes para plásticos da indústria, os casquilhos deslizantes iglidur são postos à prova. Os testes focam-se nas forças de tração, no coeficiente de atrito, desgaste, abrasão e forças de acionamento a várias velocidades. Os resultados são introduzidos nas nossas ferramentas de cálculo da duração de vida para previsões precisas quanto à sua durabilidade.
Mediante pedido, a igus realiza testes para clientes de forma a verificar a utilização do produto em condições específicas.

Componentes em plástico? Porquê? Que vantagens oferecem em relação a materiais como o alumínio ou o carbono? Este manual técnico compara os materiais entre si, destacando tópicos como a liberdade de projeto e as tolerâncias de fabrico repetíveis. Muitos aspetos interessantes oferecem uma nova perspetiva

Uma bicicleta de plástico maciço que não enferruja. Isenta de manutenção e de lubrificação. A igus constrói a bicicleta urbana do futuro: robusta, durável e sustentável, produzida a partir de 50% de resíduos de plástico reciclado.
Tem perguntas sobre a bicicleta? Nós temos as respostas! Desde o preço à reciclagem e à produção, pode encontrar aqui as nossas respostas às perguntas mais frequentes.

Experimente os produtos virtualmente - sozinho ou com um guia
Não esteve presente na Eurobike, mas gostaria de conhecer melhor os nossos produtos? Visite o nosso stand da feira virtual — facilmente online e sem compromisso. Por si próprio ou ao organizar uma visita virtual guiada ao stand da feira.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h