Alterar idioma :

A empresa americana Crankbrothers é uma das favoritas entre os fãs de mountain bike. Os rolamentos sem manutenção do especialista em plástico de movimento igus® são utilizados nos pedais do fabricante. Testes na igus® e na Crankbrothers confirmam uma vida útil oito vezes maior em comparação com soluções alternativas. No caso das bicicletas, os diferentes tipos e superestruturas são tão variados como os seus objectivos. Para alguns, são simplesmente um meio de transporte para uso diário, enquanto para outros são equipamentos de fitness, veículos de empresa ou mesmo equipamentos para actividades de lazer. Neste último caso, existem também grandes diferenças - desde as simpáticas bicicletas de cruzeiro citadinas até às bicicletas de montanha todo-o-terreno, em que os componentes têm por vezes de resistir a choques fortes. É aqui que entram em ação os produtos da Crankbrothers, dos EUA. A empresa fabrica componentes para bicicletas de montanha - desde as rodas e o guiador até aos pedais. A empresa da Califórnia desenvolve os seus produtos em conjunto com ciclistas profissionais e defende um design inovador combinado com componentes de primeira qualidade para as mais elevadas exigências dos utilizadores.

Com os pedais recentemente desenvolvidos pela Crankbrothers, em particular, o fabricante anuncia a utilização de componentes de primeira qualidade. Estes incluem rolamentos iglidur®, que são optimizados para fricção e desgaste. Uma longa vida útil combinada com um peso muito baixo são critérios importantes na indústria de bicicletas. Como os nossos rolamentos funcionam a seco, nenhuma sujidade pode aderir a eles. Isto significa que os pontos de apoio permanecem a funcionar sem problemas, mesmo sob as condições mais adversas. "Para além disso, os rolamentos têm por vezes de suportar cargas de impacto muito elevadas fora da estrada," explica René Achnitz, chefe da divisão de rolamentos da iglidur®. "Aqui, no entanto, as nossas soluções podem facilmente acompanhar as especificações das alternativas metálicas." No entanto, o baixo peso é pelo menos tão importante para o ciclismo como a funcionalidade dos rolamentos, uma vez que cada grama que tem de ser movida requer uma força adicional do ciclista.

Entre outras coisas, a Crankbrothers reviu todo o seu portefólio de pedais para 2016. No passado, a empresa tinha considerado alternativas mais baratas. No entanto, rapidamente se tornou evidente que estas não conseguiam cumprir as expectativas de vida útil exigidas. "Montámos um teste personalizado para a Crankbrothers no nosso laboratório em Colónia," relata René Achnitz. "O resultado foi que os rolamentos iglidur® atingem uma vida útil que é 8 vezes superior à solução originalmente prevista pelo fabricante." Seguindo este teste, a Crankbrothers também montou um teste interno, onde os rolamentos foram testados em contacto com a sujidade em condições reais. O resultado foi ainda 74 vezes melhor em termos de vida útil. Estes resultados de testes reforçam os elevados padrões de qualidade da Crankbrothers e a sua promessa de utilizar componentes de alta qualidade na última geração dos seus pedais, o que conduz a uma maior longevidade, durabilidade e desempenho.

Product manager dry-tech
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h