Outras utilizações dos motion plastics na indústria das bicicletas

Várias áreas de aplicação na indústria de bicicletas
Várias áreas de aplicação na indústria de bicicletas
Bicicleta dobrável com casquilhos deslizantes iglidur

1 Bicicleta dobrável com mecanismo de dobragem

Casquilhos com flange iglidur J3B
  • Excelente coeficiente de fricção
  • Excelente resistência ao desgaste
  • Baixa absorção de humidade
  • Boa resistência ao desgaste debaixo de água e elevada resistência aos meios
  • Resistente à pressão das arestas, bem como a choques e impactos
  • Insensível à sujidade e ao pó
  • Leve
  • Sem lubrificação
Bicicleta de montanha dobrável da Tonkel Om
Bicicleta para criança com casquilhos deslizantes iglidur

2 Rolamento da cabeça de direção e rolamento do suporte inferior numa bicicleta para crianças

Casquilhos deslizantes iglidur J3
  • Excelente coeficiente de fricção
  • Excelente resistência ao desgaste
  • Baixa absorção de humidade
  • Boa resistência ao desgaste debaixo de água e elevada resistência aos meios
  • Resistente à pressão das arestas, bem como a choques e impactos
  • Insensível à sujidade e ao pó
  • Leve
  • Sem lubrificação
Suspensão dianteira da Trike

3 Suspensão dianteira da Trike

Casquilhos deslizantes iglidur G
  • Excelente coeficiente de fricção
  • Resistente à pressão das arestas
  • Insensível a choques e impactos
  • Particularmente resistente à sujidade e ao pó
  • Resistente a cargas elevadas (>60N/mm²)
  • Sem lubrificação
Suspensão frontal da trike da Azub
Trotinete elétrica

4 Tubo da cabeça da E-Scooter

Casquilhos deslizantes iglidur E
  • Material resistente ao desgaste para funcionamento contínuo
  • Baixo coeficiente de fricção
  • Adequado para movimentos lineares
  • Vida útil particularmente longa em combinação com veios de alumínio
  • Amortecimento de vibrações
  • Temperatura superior de aplicação a longo prazo 90°C
  • Temperatura superior de aplicação a curto prazo 120°C
Casquilhos deslizantes iglidur Q
  • Resistente a cargas elevadas (>60N/mm2)
  • Especialmente desenvolvido para cargas extremas
  • Resistente a choques e impactos
  • Excelente coeficiente de fricção
  • Resistente à corrosão
  • Espaço de instalação reduzido
  • Sem lubrificação
Travão cantilever com casquilhos deslizantes iglidur

5 Travão cantilever

Casquilhos deslizantes iglidur J
  • Boa resistência ao desgaste a temperaturas médias
  • Excelente coeficiente de fricção
  • Baixa absorção de humidade
  • Resistente à pressão das arestas
  • Insensível a choques e impactos
  • Resistente à sujidade e ao pó
  • Sem lubrificação
Suporte de montagem de bicicletas com guias lineares drylin e calhas articuladas

6 Suportes de montagem de bicicletas

drylin® W
  • 14 perfis de carris, 50 versões de carros
  • 100% isento de manutenção e lubrificação
  • Sem corrosão e resistente ao desgaste
  • Resistente à sujidade, ao pó e à humidade
  • Funcionamento extremamente silencioso
  • Até 40% mais económico do que as guias com rolamentos de esferas recirculantes
Calhas articuladas E2
  • Proteção fiável para cabos em movimento
  • Leve e resistente
  • Funcionamento silencioso
  • Enchimento fácil e rápido
  • Disponível aberta com barras transversais ou fechada como um tubo
Cabos chainflex
  • Especialmente desenvolvidos para o movimento
  • Adequado para pequenos espaços de instalação e raios de curvatura particularmente apertados
  • 48 meses de garantia chainflex
  • Disponível em stock, a partir de 1m de comprimento em 24 horas
Suportes para bicicletas com casquilhos deslizantes

7 Suporte para bicicletas

Casquilhos deslizantes iglidur J
  • Boa resistência ao desgaste a temperaturas médias
  • Excelente coeficiente de fricção
  • Baixa absorção de
  • humidade Resistente à pressão
  • das arestas Insensível a choques e impactos
  • Resistente à sujidade e ao pó
  • Sem lubrificação
Carrinho de bebé com casquilhos deslizantes

8 Rolamentos nos carrinhos de bebé

Casquilhos deslizantes iglidur G
  • Excelente coeficiente de fricção
  • Resistente à pressão das arestas
  • Insensível a choques e impactos
  • Particularmente resistente à sujidade e ao pó
  • Resistente a cargas elevadas (>60N/mm²)
  • Sem lubrificação
Chumaceiras esféricas igubal EGLM no carrinho de bebé JogAlong

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager dry-tech

Escrever e-mail

Envios e consultas