iglidur® J3, casquilhos autolubrificados com flange, mm

O novo maratonista: especialista para cargas pulsantes

iglidur® J3, casquilhos autolubrificados com flange, mm
iglidur® J3, casquilhos autolubrificados com flange, mm drawing
1 de 2
iglidur® J3, casquilhos autolubrificados com flange, mm
iglidur® J3, casquilhos autolubrificados com flange, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Art. n.º: J3FM-0203505-05
  • Material: iglidur® J3
  • Formulário: Comprar casquilhos com flange
  • Dimensões:
    • d1 2 mm
    • d2 3.5 mm
    • d3 5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de produção: Injetadas
  • Duração de vida:
Propriedades do material:
  • O novo maratonista: especialista para cargas pulsantes
  • Baixos coeficientes de atrito
  • Boa resistência a fluidos
  • Baixa absorção de humidade
iglidur® J3 |O novo maratonista: especialista para cargas oscilantes
 
  • Baixos coeficientes de atrito
  • Boa resistência química
  • Baixa absorção de humidade
  • Isento de PTFE
  • Isento de lubrificação e de manutenção
  • Gama standard em stock
O iglidur® J3 é um material com uma resistência ao desgaste melhorada com cargas pequenas a médias e a elevada velocidade. A duração de vida é até 300 % superior em relação ao iglidur® J – o material maratonista de topo.
 
Áreas típicas de aplicação
 
Vending machinery
Printing industry
Beverage industry
Glass industry
Aviation
 
Poderá encontrar mais aplicações em:
Industry solutions
 
Quando usar?
  • Caso seja necessário otimizar a resistência ao desgaste em rotação ou oscilação do iglidur® J
  • Quando são necessários baixos coeficientes de atrito em funcionamento a seco
  • Caso seja necessária uma elevada resistência ao desgaste com cargas baixas
  • Caso seja necessária uma baixa absorção de humidade
  • Caso seja necessária uma boa resistência a líquidos
Quando não usar?Use our filter options to find the suitable product

Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Testing methods
 
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas