1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Art. n.º: J260FM-0608-06
- Material: iglidur® J260
- Forma: Casquilhos com flange
- Dimensões:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Mais iglidur® J260 peças
- Método de produção: Injetadas
- Duração de vida:
- Adequado para eixos em plástico
- Muito bom coef. de atr. para cargas pequenas ou médias
- Boa resistência a fluidos
- Classificação de temperatura ligeiramente superior em relação aos iglidur® J
iglidur® J260 | Ideal para veios em plástico
Áreas típicas de aplicação
Vending machinery
Machine tools
Robotics
Poderá encontrar mais aplicações em:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Testing methods
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Muito bom coeficiente de atrito para cargas pequenas ou médias
- Boa resistência química
- Temperatura de funcionamento ligeiramente superior em relação aos iglidur® J
- Elevada duração de vida – inclusive em veios de polímero e outros casos especiais
- Isento de lubrificação e de manutenção
- Gama standard em stock
Áreas típicas de aplicação
Vending machinery
Machine tools
Robotics
Poderá encontrar mais aplicações em:
Industry solutions
Quando usar?
| Quando não usar?
|
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Testing methods
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Não tem a certeza se é adequado?