Casquilhos isentos de lubrificação para bicicletas de carga

bicicleta de carga
bicicleta de carga

Pontos de apoio nas bicicletas de carga elétricas
Pontos de apoio nas bicicletas de carga elétricas
Suspensões do selim com casquilhos deslizantes iglidur

1 Espigão de selim com suspensão

Casquilhos com flange iglidur P

1 Espigão do selim de suspensão

  • Excelente coeficiente de fricção
  • Baixa absorção de humidade
  • Resistente à pressão das arestas, bem como a choques e impactos
  • Resistente à sujidade e sem corrosão
  • Leve
  • Não é visível em preto
  • Sem lubrificação
Suspensão do espigão do selim da by.schulz

1 Espigão de selim com suspensão

Coluna de direção com casquilhos deslizantes iglidur

2 Conjunto de cabeça

Casquilhos deslizantes iglidur Q

2 Conjunto de cabeça

  1. Resistente a cargas elevadas (>60N/mm2)
  2. Especialmente desenvolvido para cargas extremas
  3. Resistente a choques e impactos
  4. Excelente coeficiente de fricção
  5. Resistente à corrosão
  6. Espaço de instalação reduzido
  7. Sem lubrificação
Casquilho deslizante na manete do travão

3 Alavanca do travão

Casquilhos deslizantes iglidur P

3 Alavanca do travão

  • Excelente coeficiente de fricção
  • Baixa absorção de humidade
  • Resistente à pressão das arestas, bem como a choques e impactos
  • Resistente à sujidade e à corrosão
  • Leve
  • Não é visível em preto
  • Sem lubrificação
Travão Trickstuff Piccola

3 Alavanca do travão

Sistema de direção com casquilhos deslizantes iglidur

4 Tampa da caixa

Casquilho com flange iglidur® GLW

4 Tampa da caixa

  • Material de baixo custo para produção de grandes volumes
  • Resistente a choques e impactos
  • Insensível à sujidade e ao pó
  • Resistente a cargas elevadas (>60N/mm²)
  • Leve
  • Sem lubrificação
Terminais de rótula igubal nas barras de direção

5 Barra de guiamento

Terminais de rótula KCRM

5 Barra de guia

  • Extremidade da haste metálica com rosca fêmea com esfera de aço inoxidável para cargas transversais elevadas
  • Anel interior em iglidur J, isento de manutenção
  • Caixa em zinco fundido sob pressão ou em aço inoxidável (a pedido)
  • Série dimensional K segundo a norma DIN ISO 12240
  • Resistente à sujidade
  • Sem lubrificação
Bicicletas de carga da Butchers & Bicycles

5 Barra de guia

Diversos casquilhos deslizantes iglidur

Barra de 5 guias

Bicicletas de carga da Butchers & Bicycles

5 Barra de guia

Casquilhos nas dobradiças da tampa da bateria

6 Tampa da bateria

Casquilho com flange iglidur® GLW

6 Tampa da bateria

  • Material de baixo custo para produção de grandes volumes
  • Resistente a choques e impactos
  • Insensível à sujidade e ao pó
  • Resistente a cargas elevadas (>60N/mm²)
  • Leve
  • Sem lubrificação
Casquilhos deslizantes em travões de bicicleta

7 Travão de disco ou de aro

Casquilhos deslizantes iglidur H4

7 Travão de disco ou de jante

  • Adequado para temperaturas elevadas
  • Temperatura superior de aplicação a longo prazo 200°C Temperatura
  • superior de aplicação a curto prazo 240°C
  • Baixa absorção de humidade
  • Boa resistência ao desgaste debaixo de água
  • Resistência
  • muito elevada aos meios Resistente a cargas elevadas (>60N/mm²)
Cubos de roda com casquilhos deslizantes iglidur

8 Roda livre

Casquilhos deslizantes iglidur J3

8 Roda livre Mancais

  • Excelente coeficiente de fricção
  • Excelente resistência ao
  • desgaste Baixa absorção de humidade e elevada
  • resistência ao meio Boa resistência ao desgaste debaixo de água
  • Resistente à pressão das arestas, bem como a choques e impactos Resistente à
  • sujidade e à
  • corrosão Leve
Casquilhos deslizantes iglidur Z

8 Roda livre

  • Resistente ao desgaste, especialmente em cargas e velocidades elevadas
  • Elevada resistência térmica até +250°C
  • Resistente ao impacto e insensível à pressão das arestas
  • Livre de lubrificação e manutenção
  • Gama standard do stock
Casquilhos deslizantes nos desviadores

9 Desviador

Casquilhos deslizantes iglidur G

9 Rótulas

  • Excelente coeficiente de fricção
  • Resistente à pressão das arestas
  • Insensível a choques e impactos
  • Particularmente resistente à sujidade e ao pó
  • Resistente a cargas elevadas (>60N/mm²)
  • Sem lubrificação
Desviadores traseiros SRAM GX Eagle AXS

9 Desenhador

Bicicleta de montanha elétrica com o motor destacado

10 Motor/Drive

Rodas dentadas iglidur

10 Motor/acionamento

  • Baixo coeficiente de fricção
  • Baixa absorção de humidade
  • Silencioso
  • Leve
  • Sem lubrificação
  • Produção personalizada: moldada por injeção, impressa em 3D, torneada ou fresada
Rodas dentadas impressas em 3D para um redutor planetário de uma bicicleta elétrica

10 Motor/Drive

Casquilhos deslizantes nos pedais

11 Pedais

Casquilhos deslizantes iglidur J3

11 Pedais

  • Excelente coeficiente de fricção
  • Excelente resistência ao desgaste
  • Baixa absorção de humidade
  • Boa resistência ao desgaste debaixo de água e elevada resistência aos meios
  • Resistente à pressão das arestas, bem como a choques e impactos
  • Insensível à sujidade e ao pó
  • Leve
  • Sem lubrificação
Pedais de bicicleta Crankbrothers com casquilhos deslizantes iglidur

11 Pedais

Casquilhos deslizantes nos descansos das bicicletas

12 Suporte

Casquilhos deslizantes iglidur J

12 Suporte

  • Material de baixo custo para produção de grande volume
  • Resistente à pressão dos bordos
  • Resistente à sujidade e ao pó
  • Insensível a choques e impactos
  • Baixa absorção de humidade
  • Elevada resistência aos meios
Guias lineares drylin nas portas deslizantes

13 Porta deslizante de caixa

Guias de baixo perfil e carruagens drylin N

13 Porta deslizante de caixa

  • Material especializado em movimento linear
  • Orientação firme graças à pré-carga
  • Extremamente leve e de baixo perfil
  • Abrasão mínima
  • Suave e preciso
  • Resistente à sujidade
  • Resistente a grandes impactos e cargas nas extremidades
Bicicletas de carga Fulpra

Porta deslizante de 13 caixas