Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Terminais de rótula com rosca fêmea, KCRM, rolamento de anel fino em iglidur® J, mm

  • Terminal de rótula metálico com rosca fêmea com calota esférica em aço inoxidável, cargas transversais elevadas
  • Anel interior em iglidur® J isento de manutenção
  • Rosca direita
  • Alojamento em zinco fundido
  • Série dimensional K em conformidade com a DIN ISO 12240

Alguma dúvida quanto à adaptação?

Descrição do produto
Terminais de rótula igubal® com rosca macho metálicos
 
Os terminais de rótula igubal® são resistentes à corrosão e podem ser utilizados sem problemas, mesmo em ambientes agressivos. Em ambientes húmidos ou molhados, são resistentes a ácidos e alcalinos fracos. Os terminais de rótula também são resistentes à sujidade e às poeiras.
 
Alojamento em aço para cargas elevadas. Adequado para temperaturas entre -40 °C e +90 °C em utilização a longo prazo
  • Funcionamento a seco isento de manutenção
  • Extremamente económicas
  • Sem lubrificação
  • Elevada rigidez
  • Elevada duração de vida sob cargas variáveis
  • Compensação de desalinhamentos
  • Compensação por cargas nas extremidades
  • Resistente a sujidade e pós
  • Resistente à corrosão e a substâncias químicas
  • Podem ser utilizadas em ambientes líquidos
  • Amortecimento de vibrações
  • Indicada para movimentos rotativos, oscilantes e lineares
  • Anéis internos montados com folga extremamente pequena

Áreas típicas de aplicação
  • Máquinas em geral
  • Construção civil
  • Indústria ferroviária
  • Automação
     
    Poderá encontrar muitas mais áreas de aplicação no nosso Soluções industriais
 
Quando utilizar?
  • Caso ocorram forças axiais com tração muito elevada
  • Para movimentos rotativos, oscilantes e lineares
  • Caso ocorram oscilações/vibrações de alta frequência
  • Caso seja necessário um funcionamento com pouco ruído
  • Caso seja necessária uma peça eletricamente isoladora
  • Caso seja necessária resistência à corrosão
  • Em combinação com cilindros pneumáticos e amortecedores de gás
  • Quando é necessária boa resistência química
  • Caso seja necessária rigidez elevada
Quando não utilizar?
  • Caso as temperaturas sejam superiores a +90 °C
  • Caso sejam necessárias velocidades de rotação superiores a 0,5 m/s
  • No caso de aplicações com cilindros hidráulicos
  • Caso sejam necessários diâmetros superiores a 30 mm
Utilize as nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado

Tolerâncias
As calotas igubal® podem ser utilizadas com diferentes tolerâncias consoante a aplicação. Estes foram concebidos com uma grande folga na calota standard, permitindo um funcionamento mais seguro mesmo em velocidades periféricas elevadas. O furo do anel interior é produzido num intervalo de tolerância standard E10. Os veios também devem cumprir as tolerâncias recomendadas h6 e h9. Verificar o diâmetro interior
 
Coeficiente de atrito e velocidade deslizante
 
Uma grande vantagem das chumaceiras esféricas igubal® isentas de manutenção é o facto de os movimentos rotativos e rápidos de um veio instalado ocorrerem diretamente na parte esférica fabricada com materiais iglidur®. A vantagem destes casquilhos deslizantes em polímero/metal é o facto de ser possível atingir velocidades elevadas, até mesmo com funcionamento a seco. Considerando as cargas radiais, a velocidade superficial máxima que pode ser atingida em rotação é de 0,5 m/s. Pelo contrário, os movimentos angulares das chumaceiras esféricas ocorrem no diâmetro exterior das calotas esféricas. As calotas igubal® não necessitam de manutenção e permitem movimentos lineares do veio.
 
Resistência química das rótulas e chumaceiras igubal®
 
O casquilho em iglidur® J é resistente a alcalinos fracos, substâncias ácidas fracas e combustíveis bem como a todos os tipos de lubrificantes. A absorção da humidade das calotas esféricas igubal® tem aproximadamente 1,3% do seu peso normal em ambientes normais. O limite de saturação após imersão em água é de 6,5%. Isto deve ser tido em consideração à luz das condições ambientais predominantes. Se for necessária uma menor absorção de humidade, vale a pena consultar os diversos materiais disponíveis para as calotas esféricas.
 
Resistência aos raios UV
 
A resistência à corrosão das rótulas e chumaceiras igubal® é ideal para aplicações no exterior. As rótulas e chumaceiras igubal® são permanentemente resistentes à radiação UV. Uma ligeira mudança de cor (coloração escura) das calotas esféricas, devido à radiação UV e outros agentes atmosféricos, não afeta as propriedades mecânicas, elétricas ou térmicas.
Dados técnicos
Acessórios
Downloads

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h