Guias lineares de baixo perfil drylin N

Solução linear para espaços de instalação reduzidos

Pode encontrar no nosso website:

Guias lineares de baixo perfil

Porquê optar por guias lineares de baixo perfil N?

Extremamente compactos

Podem ser utilizadas em espaços de instalação reduzidos

Custos energéticos

Custos energéticos mais reduzidos

Fáceis de ajustar e posicionar

Fáceis de ajustar e posicionar

Silenciosos

Funcionamento silencioso

montagem rápida

Menos tempo de instalação

Trabalho de montagem

Fácil instalação

Os componentes dos sistemas de guias lineares de baixo perfil drylin® N

Guias lineares anodizadas prateadas

Guias lineares anodizadas em prata

  • Perfil de alumínio em quatro tamanhos de instalação
  • Larguras de 17 a 80 mm
  • Com ou sem furos de fixação para processamento individual
Guias antirreflexo

Guias lineares antirreflexo

  • Guias em alumínio anodizado preto
  • Reflexão da luz reduzida graças às superfícies pretas
  • Com ou sem furação padrão
Tampas para guias lineares drylin® N

Tampas para guias lineares dryli N

  • Acabamento elegante do trilho/borda
  • Instalação simples e segura
  • Para todos os perfis de guia drylin N
Patim NW (Série 01/11/21)

Carruagens com largura nominal (série 01/11/21)

  • Furos passantes para fixação por baixo
  • Elementos deslizantes de encaixe ou injetados
  • Carruagens em plástico maciço leves
Patim NW (Série 02/12/22)

Carruagens com largura nominal (séries 02/12/22)

  • Furos roscados/pinos para fixação a partir da parte superior
  • Elementos deslizantes substituíveis ou injetados automaticamente
  • Versões de casquilhos fixos/flutuantes
Patim NW com pré-carga

Carruagens com largura nominal e pré-tensão

  • Com mola de pré-carga integrada
  • Para ajustes sem ruídos
  • Com furo roscado/ pino liso ou roscado

Caixa de amostras grátis drylin N

caixa de condutor

Descarregar o manual técnico

ícone do botão

Exemplos de aplicação

Serviço de entregas robóticas
robô de entrega
CompactChart
CompactChart
Elevador de cadeira de rodas
Elevador para cadeiras de rodas
Camião de comida

Patins prismáticos com pré-carga

Patins prismáticos com pré carga
  • 4 classes de pré-carga
  • Também podem ser utilizados em ambientes higiénicos
  • Para ligações aparafusadas por baixo ou através de pinos roscados

Guia linear de baixo perfil SLN com fuso

dryl_SLN_prod_Guia_flat_com_fuso
  • Escolha entre 3 versões
  • módulo básico econ / ajuste da folga / pré-carga
  • Configure o módulo linear

Informações gerais sobre sistemas de guias lineares

Uma amostra gratuita que cabe na sua secretária, teste antes de investir

Teste antes de investir

Os sistemas lineares drylin®

Dryway

Testados e comprovados!

Testes

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas