Guias lineares para espaços de instalação reduzidos

Sejam estreitas ou planas

Guia miniatura drylin® t
banner_questions_for_experts

Pergunte ao nosso especialista

caixa de núcleo

amostra de guia miniatura drylin T

botão de ícone

Configurador

Produtos para pequenos espaços de instalação

espaço de instalação reduzido

sistema linear drylin W

  • Corrediças lineares prontas a instalar em três comprimentos
  • 20 % mais estreito do que o tamanho de instalação anterior 06-30
  • Testado: capacidade de carga estática do sistema linear Coy 1.680 N
  • 100 % isento de lubrificação devido ao deslizamento em vez de rolos
drylin n

Guias lineares de baixo perfil drylin N

  • Pequena altura de instalação entre 6 e 12 mm
  • Peso reduzido
  • calha em anodizado prateado ou preto
  • 4 larguras de calha de 17-80 mm
TW-14-12

Guia drylin T

  • Corrediças lineares para tamanho de instalação 09/12/15 com pré-tensão
  • Coeficiente de fricção melhorado até 40 % graças ao iglidur® E3
  • Até 30 % mais liberdade de design graças à regra 3:1
  • 100 % livre de manutenção devido à auto-lubrificação
pré-carga

Patins prismáticos com pré-carga

  • 4 classes de pré-carga
  • Também pode ser utilizado em ambientes higiénicos
  • Para ligações roscadas a partir de baixo ou através de pinos roscados

CompactChart

banner aigro

Camião de alimentos

Camião para transporte e venda de comida

Variedade graças ao sistema modular

  • 14 perfis de carris, 50 variantes de corrediça
  • 100 % isento de manutenção e lubrificação
  • Sem corrosão e higiénico
  • Resistente ao desgaste
  • Resistente à sujidade, ao pó e à humidade
  • Funcionamento muito silencioso
  • Até 40 % mais económica do que as guias com rolamentos de esferas recirculantes
sustentabilidade

Sustentabilidade

Informações gerais sobre o drylin®

Revestimentos para um grande número de aplicações

Películas deslizantes

Substituir os revestimentos ainda mais facilmente

drylin-w-housing

Testados e comprovados.

Rolamentos de teste

apoio aos jovens engenheiros

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas