Alterar idioma :
Transporta cargas úteis de até 350 quilos e é quase tão fácil de conduzir como uma bicicleta eléctrica de duas rodas: a Cargobike da Fulpra é o veículo ideal para a última milha da logística urbana. Todos os componentes foram desenvolvidos para cargas elevadas e manutenção mínima. Para as portas deslizantes do compartimento de carga, os designers confiam nas calhas de perfil W da drylin®, que não necessitam de manutenção e funcionam sem problemas a longo prazo graças às suas propriedades de funcionamento a seco. Os rolamentos igus® também são utilizados na transmissão e no travão de estacionamento - compactos, sem lubrificação e altamente resistentes.

Já utilizada com sucesso nos Países Baixos, na Noruega e na Suécia e em fase de testes em Colónia: graças a um sistema especial de inclinação, a bicicleta de carga eletrónica da Fulpra Motors BV anda tão confortavelmente como um veículo de duas rodas nas curvas. Ao mesmo tempo, a carroçaria de carga mantém-se estável na posição horizontal e permite o transporte rápido de cargas até 350 quilogramas pela cidade.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h