iglidur® R, casquilhos autolubrificados com flange, mm

Material económico, baixo desgaste

iglidur® R, casquilhos autolubrificados com flange, mm
iglidur® R, casquilhos autolubrificados com flange, mm drawing
1 de 2
iglidur® R, casquilhos autolubrificados com flange, mm
iglidur® R, casquilhos autolubrificados com flange, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Ref. n.º: RFM-0405-03
  • Material: iglidur® R
  • Forma: Comprar casquilhos com flange
  • Dimensões:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 3 mm
    • b2 0.75 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de produção: Injeção
  • Duração de vida:
Propriedades do material:
  • Material económico, baixo desgaste
  • Boa resistência ao desgaste
  • Baixos coeficientes de atrito em funcionamento a seco
  • Económico
iglidur® R | Material económico, baixo desgaste
  • Boa resistência ao desgaste
  • Baixos coeficientes de atrito em funcionamento a seco
  • Preço bastante reduzido
  • Baixa absorção de humidade
  • Isento de lubrificação e de manutenção
  • Gama standard em stock
O desenvolvimento do iglidur® R como material para casquilho visa o elevado desempenho e o custo bastante reduzido. Particularmente no funcionamento a seco, foram alcançados baixos coeficientes de atrito e desgaste. Os casquilhos fabricados em iglidur® R integram uma seleção combinada de lubrificantes sólidos. O material isento de PTFE e silicone alcança coeficientes de atrito muito baixos durante o funcionamento a seco, funcionando praticamente sem efeito "stick-slip".
 
Áreas típicas de aplicação
 

Model building
Furniture/Industrial design
Fitness and sports
 
Poderá encontrar mais aplicações em:
Industry solutions
 
Quando usar?
  • Caso seja necessária uma elevada resistência ao desgaste com cargas baixas
  • Se pretender um casquilho muito económico
  • Quando são necessários baixos coeficientes de atrito em funcionamento a seco
  • Caso existam cargas nas extremidades
  • Caso pretenda baixa absorção de água
  • Quando não é permitido aplicar PTFE e silicone
Quando não usar?
Use our filter options to find the suitable product 
 
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Testing methods
 
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Não tem a certeza se é adequada?

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h