Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

iglidur® H2, casquilhos autolubrificados sem flange, mm

  • Económico, para temperaturas elevadas
  • Possibilidade de utilização debaixo de água
  • Resistente a substâncias químicas
  • Para temperaturas elevadas
Descrição do produto
iglidur® H2 | Económico, para temperaturas elevadas
 
  • Possibilidade de utilização debaixo de água
  • Económicos
  • Resistência a químicos
  • Para altas temperaturas
  • Isenção de lubrificação e de manutenção
Em aplicações com os casquilhos iglidur® H2, destacam-se os aspetos económicos. É a primeira vez que é possível oferecer casquilhos com tão elevado desempenho para aplicações volumosas com estas vantagens técnicas a um preço tão baixo: temperaturas até +200 °C, pressão superficial permitida até 110 N/mm2 e excelente resistência química. Os casquilhos iglidur® H2 são autolubrificados e adequados para todos os tipos de movimentos.
 
Áreas típicas de aplicação
 
Indústria automóvel

 
Poderá encontrar mais aplicações aqui:
Soluções industriais
 
 
Quando utilizar?
  • Para utilização subaquática
  • Se é necessário um casquilho económico para utilização com temperaturas altas
  • Para aplicações com combustíveis, óleos, etc.
  • Resistência a químicos
Quando não utilizar?
Utilize as nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado 
 
Tolerâncias e sistema de medição
A altura de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser projetados com folga mínima. Para a espessura da parede, a regra é: quanto maior for a espessura da parede dos casquilhos, maiores têm de ser as folgas.
Métodos de teste
 
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado após ter sido efetuada a montagem à pressão no furo do alojamento com a tolerância correta. A interferência da montagem à pressão pode corresponder a um máximo de 2% do diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Assim, são também evitados os movimentos axiais ou radiais no alojamento.
iglidur® - montagem, colagem, maquinagem
 
Certificados e normas
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)
Dados técnicos
Acessórios
Downloads

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h