Alterar idioma :

A MK1 da Butchers & Bicicletas com mecanismo de inclinação patenteado em que os casquilhos deslizantes iglidur garantem um movimento suave
Butchers & Bikes, sediada no bairro dos talhos em Copenhaga, fabrica bicicletas de carga desportivas que permitem inclinar-se dinamicamente nas curvas graças à tecnologia patenteada "built-to-tilt". O design reduz o risco de capotamento e proporciona um grande prazer de condução, uma vez que a habitual travagem antes das curvas e o subsequente arranque incómodo deixam de ser necessários.

iglidur® no BTT
Triângulo traseiro, forquilha, espigão do selim e outros - áreas de aplicação para as chumaceiras iglidur® em bicicletas de montanha

Os nossos casquilhos deslizantes
Tudo o que é importante sobre os nossos rolamentos iglidur® num relance: Peças padrão e especiais, inovações de produtos, testes de laboratório e muito mais

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h