Casquilhos deslizantes em plástico para bicicletas de montanha

Visão geral das vantagens

  • Os casquilhos em plástico são isentos de lubrificação e de manutenção
  • Sem ferrugem, resistentes à sujidade, ao pó e à água
  • Significativamente mais leves do que os casquilhos metálicos
  • Resistentes a impactos e choques
  • Com elevada duração de vida e económicos
Bicicleta de montanha
Bicicleta RCYL em vários locais

Caixa de amostras grátis

Leves, compactos, com amortecimento de vibrações

Casquilhos em metal vs. casquilhos deslizantes iglidur nas escalas
Comparação do espaço de instalação rolamentos de esferas vs. casquilhos deslizantes

Isento de lubrificação, manutenção e corrosão

Comparação de casquilhos deslizantes

Pontos de apoio com plásticos dry-tech de elevada performance na E-Fully

Pontos de apoio com casquilhos deslizantes iglidur na Fully elétrica
Pontos de apoio com casquilhos deslizantes iglidur na Fully elétrica
Casquilhos deslizantes iglidur no espigão telescópico do selim

1 Espigões de selim Vario

Anel-guia iglidur J

1 Espigões do selim Vario

  • Adequados para movimentos lineares
  • Boa resistência ao desgaste a médias temperaturas
  • Excelente coeficiente de atrito, baixo efeito "stick-slip"
  • Baixa absorção de humidade e elevada resistência a ambientes agressivos
  • Resistente à pressão nas extremidades, bem como a choques e impactos
  • Resistente à sujidade e às poeiras
  • Não é suscetível à dilatação devido à humidade ou influências térmicas, graças à ranhura
Casquilhos deslizantes nos quadros traseiros

2 Quadro traseiro

Casquilhos deslizantes iglidur J3

2 Quadro traseiro

  • Excelente coeficiente de atrito
  • Leves
  • Excelente resistência ao desgaste
  • Baixa absorção de humidade e elevada resistência a ambientes agressivos
  • Boa resistência ao desgaste debaixo de água
  • Resistente a cargas nas extremidades, bem como a choques e impactos
  • Resistente à sujidade e às poeiras
  • Isento de lubrificação
Casquilhos deslizantes M210

2 Quadro traseiro

  • Adequado para cargas oscilantes
  • Excelente coeficiente de atrito
  • Boa resistência ao desgaste
  • Baixa absorção de humidade
  • Resistente à pressão nas extremidades, bem como a choques e impactos
  • Resistente à sujidade e às poeiras
  • Isento de lubrificação
  • Material especial para casquilhos de parede espessa
  • Permite substituição de 1:1 dos rolamentos de agulhas
ibis Ripley com marcação do DW-link

2 Quadro Traseiro

Casquilhos nas dobradiças da tampa da bateria

3 Tampa da bateria

Casquilho com flange iglidur® GLW

3 Tampa da bateria

  • Material low-cost para produção em série
  • Resistente a choques e impactos
  • Resistente à sujidade e às poeiras
  • Resistente a cargas elevadas (>60N/mm²)
  • Leve
  • Isento de lubrificação
Casquilho deslizante na manete do travão

4 Manetes de travão

Casquilho deslizante iglidur P

4 Manete do travão

  • Excelente coeficiente de atrito
  • Excelente coeficiente de atrito
  • Resistente à pressão nas extremidades, bem como a choques e impactos
  • Resistente à sujidade e à corrosão
  • Leves
  • Com uma cor discreta
  • Isento de lubrificação
Travão Trickstuff Piccola

4 Manetes do travão

Anéis-guia em garfos de suspensão

5 Garfos de suspensão

Casquilhos deslizantes iglidur E

5 Garfos de suspensão

  • Material resistente ao desgaste para funcionamento contínuo
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Adequado para movimentos lineares
  • Duração de vida particularmente longa em combinação com veios de alumínio
  • Amortecimento de vibrações
  • Temperatura máxima de aplicação a longo prazo: 90°C
  • Temperatura máxima de aplicação a curto prazo: 120°C
Anel-guia em iglidur J3

5 Garfo de suspensão

  • Boa resistência ao desgaste a temperaturas médias
  • Excelente coeficiente de atrito
  • Elevada resistência a ambientes agressivos
  • Resistente a cargas nas extremidades, choques e impactos
  • Baixo peso
Casquilhos especiais iglidur e garfo de suspensão Magura MD100R

5 Garfo de suspensão

Casquilhos deslizantes em amortecedores

6 Amortecedor de choque

Casquilhos com flange iglidur J3B

6 Amortecedores

  • Excelente coeficiente de atrito
  • Excelente resistência ao desgaste
  • Baixa absorção de humidade e elevada resistência a ambientes agressivos
  • Boa resistência ao desgaste debaixo de água
  • Resistente a cargas nas extremidades, choques e impactos
  • Resistente à sujidade e às poeiras
  • Discreto em preto
  • Leve
  • Isento de lubrificação
Cubos de roda com casquilhos deslizantes iglidur

7 Cubos das rodas

Casquilhos deslizantes iglidur W300

7 Cubos das rodas

  • Excelente coeficiente de atrito
  • Excelente resistência ao desgaste
  • Baixa absorção de humidade e elevada resistência a ambientes agressivos
  • Boa resistência ao desgaste debaixo de água
  • Resistentes à pressão nas extremidades, choques e impactos
  • Resistentes à sujidade e à corrosão
  • Leves
  • Isentos de lubrificação
Casquilhos deslizantes iglidur Z

7 Rodas Livres

  • Resistentes ao desgaste, especialmente com cargas e velocidades elevadas
  • Elevada resistência térmica até +250°C
  • Elevada resistência térmica até +250°C
  • Elevada resistência térmica até +250°C
  • Gama standard disponível em stock
Casquilhos deslizantes nos desviadores

8 Desviadores

Casquilhos deslizantes iglidur G

8 Desviadores

  • Excelente coeficiente de atrito
  • Resistente à pressão nas extremidades
  • Resistente a choques e impactos
  • Particularmente resistente à sujidade e às poeiras
  • Resistente a cargas elevadas (>60N/mm²)
  • Isento de lubrificação
Desviadores traseiros SRAM GX Eagle AXS

8 Desviadores

Bicicleta de montanha elétrica com o motor destacado

9 Motor/Acionamento

Rodas dentadas iglidur

9 Motores/rodas

  • de acionamento
Rodas dentadas impressas em 3D para um redutor planetário de uma bicicleta elétrica

9 Motores/Acionamentos

Casquilhos deslizantes nos pedais

10 Pedals

Casquilhos deslizantes iglidur J3

10 Pedals

  • Excelente coeficiente de atrito
  • Excelente resistência ao desgaste
  • Baixa absorção de humidade
  • Boa resistência ao desgaste debaixo de água e elevada resistência a ambientes agressivos
  • Resistente à pressão nas extremidades, choques e impactos
  • Resistente à sujidade e às poeiras
  • Leve
  • Isento de lubrificação
Pedais de bicicleta Crankbrothers com casquilhos deslizantes iglidur

10 Pedais

Casquilhos deslizantes na pinça de travões de disco

11 Pinças de calibre de disco

Casquilhos deslizantes iglidur H4

11 Pinças de calibre de disco

  • Adequados para temperaturas elevadas Temperatura máxima de aplicação a
  • curto prazo a longo prazo 200°C
  • Baixa absorção
  • de humidade Boa resistência ao desgaste debaixo de água
  • Resistência a ambientes agressivos muito
  • elevados resistência a ambientes agressivos a cargas elevadas ( >60N/mm²)

Mais informação

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas