iglidur® M210, sleeve bearing, mm - M210SM

iglidur® M210, sleeve bearing, mm - M210SM
iglidur® M210, sleeve bearing, mm - M210SM drawing
1 de 2
iglidur® M210, sleeve bearing, mm - M210SM
iglidur® M210, sleeve bearing, mm - M210SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Art. n.º: M210SM-2024-25
  • Material: iglidur® M210
  • Forma: Comprar casquilhos autolubrificados deslizantes
  • Dimensões:
    • d1 20 mm
    • d2 24 mm
    • b1 25 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de produção: Injetadas
  • Duração de vida:
Propriedades do material:
  • Good wear resistance at room temperature
  • Good wear resistance at medium temperatures
  • Excellent coefficient of friction
  • Low humidity absorption
  • Extremely resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impact
  • Resistant to dirt and dust
  • Fogging behaviour according to DIN 75201-B
O iglidur M210 foi especificamente desenvolvido para a aplicação de cargas médias oscilante . Além disso, durante o desenvolvimento, foi dada especial atenção para garantir que o material possa ser utilizado em casquilhos injetados com paredes espessas. Portanto, o iglidur M210 é adequado para aplicações em que são utilizados ou substituídos casquilhos de paredes espessas, que são ao mesmo tempo robusto.
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas