iglidur® J3B, casquilho autolubrificado com flange, mm

Material de longa duração comprovada, agora disponível em preto

iglidur® J3B, casquilho autolubrificado com flange, mm
iglidur® J3B, casquilho autolubrificado com flange, mm drawing
1 de 2
iglidur® J3B, casquilho autolubrificado com flange, mm
iglidur® J3B, casquilho autolubrificado com flange, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Art. n.º: J3BFM-0608-06
  • Material: iglidur® J3B
  • Forma: Comprar casquilhos com flange
  • Dimensões:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 8 mm
    • b2 1 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de produção: Injetadas
  • Duração de vida:
Propriedades do material:
  • Também encaixa perfeitamente no seu design, numa perspetiva visual
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Duração de vida especialmente longa nas mais variadas aplicações
  • Baixa absorção de humidade
The proven long-life material iglidur® J3 is now available in black as well. The endurance runner is a specialist for pivoting and pulsating loads and also media-resistant.

Typical application areas:
furniture technology, sports and leisure equipment, two-wheel technology
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas