Alterar idioma :





com tensor plano
Ir para a loja online
com chave plana
Ir para a loja online100 % isento de lubrificantes

Para uma vasta gama de aplicações
100 % livre de corrosão

Porca de parafuso de avanço trapezoidal convencional com flange vs. drylin® porca de parafuso de avanço trapezoidal JFRM com flange
Dimensões idênticas
Até 88 % de poupança de peso

O seu próprio sistema de rosca de amostra com informações agrupadas

Determine o seu potencial de poupança pessoal AGORA*
*Quer seja em termos monetários ou como poupança de tempo na montagem, seleção, conceção, etc. Melhoria técnica sob a forma de facilidade de instalação, durabilidade, etc. Se não pudermos proporcionar-lhe poupanças ou melhorias técnicas, recomendaremos uma solução alternativa.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h