Acionamento por fuso de esferas vs acionamento por fuso dryspin

Isentos manutenção, mesmo com cursos curtos

Suporte de cargas elevadas

Pode uma porca roscada de plástico suportar cargas estáticas elevadas?

Redução do custo

Como é que posso reduzir os custos de aquisição em 61,5 %?

Acionamento por fuso de esferas

  • Necessidade de lubrificação e manutenção regulares
  • Maior suscetibilidade à corrosão
  • Peso elevado
  • Ruído de funcionamento
  • Não é adequado para cursos curtos

dryspin® porca de parafuso de chumbo

100% isentas de lubrificação

Unidades de fuso dryspin isentas de lubrificação

funcionamento a seco sem manutenção graças à tecnologia de parafuso de avanço drylin®

funcionamento a seco sem manutenção graças à tecnologia de parafuso de avanço drylin®

Robusto e com dimensões de ligação conhecidas

  • Dimensões de ligação & Passo idêntico ao das porcas de fuso de esferas standard
  • Lubrificação- & sem manutenção graças ao polímero de alto desempenho iglidur® J
  • Favorável devido à moldagem por injeção de plástico
  • Tipo robusto e estável
  • Disponível em 2 tamanhos para roscas de ø 14/16 e 18/20

Até 34,4 % de poupança de peso

Poupar 88% de peso
Poupar 88% de peso

100% resistentes à corrosão

Resistentes à corrosão

Trabalhos de manutenção regulares devido à corrosão?

A tecnologia dryspin® não dá qualquer hipótese à ferrugem

Fusos de esferas recirculantes a vibrar

Porca do fuso de esferas

Funcionamento silencioso com amortecimento de vibrações

tecnologia dryspin®

Vantagens e desvantagens

dryspin® parafusos de avanço

  • Aplicações OEM possíveis devido à flexibilidade do design, por exemplo, para espaços de instalação pequenos
  • Opções de ajuste muito flexíveis para o
  • diâmetro do fuso e design da porca roscada
  • Alternativa mais favorável
  • Não é necessária lubrificação externa
  • Funcionamento suave
  • Resistente à sujidade, robusto e sem corrosão
  • Insensível a cargas estáticas
  • Menor peso
  • Variedade de materiais: resistente, alta temperatura ou aprovação da FDA
  • Vida útil previsível

Rolamento de esferas de recirculação

  • Alta precisão, quase nenhuma folga axial ou radial
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Indústria com cargas dinâmicas elevadas
  • Eficiência muito elevada até 100
  • Pouca flexibilidade dimensional
  • Guias de esferas de recirculação com sistema de retorno externo causam ruídos audíveis
  • Sensível a cargas estáticas elevadas devido ao contacto pontual das esferas
  • Peso relativamente elevado

Tabela de dimensões para a nossa tecnologia de parafuso de avanço dryspin®

Tabela de dimensões

Gama de produtos

Porcas

Porcas
  • Vários tipos
  • Em 7 materiais diferentes
  • Poupança de custos até 50,9

Fusos

Fusos
  • Roscas íngremes, roscas trapezoidais e roscas métricas
  • Em 5 materiais diferentes
  • Vida útil até 30 % mais longa

Acessórios e geometrias especiais

Acessórios e designs especiais
  • Modelos especiais para cada aplicação
  • Acessórios para porca de parafuso de avanço e fuso
  • Os nossos especialistas terão todo o prazer em aconselhá-lo pessoalmente