Alterar idioma :
Um requisito especial na conceção desta grua foi a redução do ruído, uma vez que o porto está localizado nas imediações de uma área residencial. Além disso, tinha de ser garantida uma longa vida útil do fornecimento de energia e, por conseguinte, fiabilidade, uma vez que não existe outra grua disponível neste local. Aqui é utilizado o nosso sistema de calha articulada P4, que funciona de forma particularmente suave e, portanto, silenciosa.

Estudo de caso gratuito para downloadEsteestudo de caso descreve claramente como a EMO B.V. foi capaz de atingir quilometragens de mais de 375.000 km em seus guindastes STS com as correntes para guindastes da igus®.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h