Alterar idioma :
A substituição do antigo sistema de corrente eléctrica de rolos por uma calha articulada P4.1 trouxe vários benefícios: a vida útil da grua foi aumentada, a corrente funciona agora mais silenciosamente na calha e o desgaste dos rolos foi significativamente reduzido. O novo sistema de encaminhamento de cabos está a funcionar sem problemas em vários portos chineses há mais de um ano, o que também reduziu significativamente os custos de manutenção.

Estudo de caso gratuito para downloadEsteestudo de caso descreve claramente como a EMO B.V. foi capaz de atingir quilometragens de mais de 375.000 km em seus guindastes STS com as correntes para guindastes da igus®.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h