Alterar idioma :
Numa empresa de eliminação de resíduos na Bélgica, os cabos de arrasto de duas pontes rolantes foram substituídos pela nossa e-chain®. O projeto apresentou vários desafios: As gruas têm de percorrer distâncias de viagem de 116 metros - a sua velocidade é de 2,5 metros por segundo com uma aceleração de 0,5 metros por s². Ambas as gruas utilizam a mesma via férrea, pelo que necessitam de duas longas correntes eléctricas®, que correm umas sobre as outras na mesma calha. Estas diferentes cargas só podiam ser tratadas de forma inadequada com cabos de arrasto. Com as calhas articuladas, fornecidas como correntes prontas completamente pré-montadas®, o comprimento do cabo pode ser reduzido e a vida útil significativamente aumentada.
TCS nv, Hakan Tiren, Houthalen-Helchteren, Bélgica
Pode encontrar mais aplicações interessantes de uma vasta gama de áreas aqui
Para o concurso de vectores

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h