Alterar idioma :
Este carro de grua funciona numa viga de grua recauchutada pela Kröger Kranbau und Industrieservice. Uma vez que a grua é utilizada no exterior, num ambiente de trabalho muito sujo, as chumaceiras das rodas de rolamento têm de ser tão isentas de manutenção e resistentes às intempéries quanto possível. Os pontos de rolamento também são inacessíveis ou apenas acessíveis de forma limitada, tornando indispensável um rolamento sem lubrificante. Atualmente, são utilizados os casquilhos deslizantes iglidur, que absorvem a elevada carga do carro da grua e funcionam perfeitamente apesar das condições climatéricas severas.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h