Alterar idioma :
Esta grua transporta biletes numa siderurgia utilizando uma viga magnética de elevação. Para otimizar o fornecimento de energia à engrenagem giratória, os criadores utilizaram uma corrente eléctrica® da série triflex® em vez da anterior calha condutora. Isto utiliza o espaço sob o carrinho, onde existe espaço livre suficiente. Deste modo, o espaço sobre o mecanismo de orientação de marcha continua a ser amplamente acessível para trabalhos de assistência e manutenção.
Aqui pode encontrar os produtos utilizados
Pode encontrar mais aplicações interessantes de uma vasta gama de áreas aqui
Para o concurso de vectores

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h