Alterar idioma :
Em 2010, um carro superior e um inferior foram equipados com um dos nossos rolos e-chain® e o nosso cabo chainflex® para uma grua Goliath de uma viga. Como uma das duas calhas articuladas tinha de suportar um peso de cabo de 61 kg/m, foram integradas correias de corrente adicionais. Estas asseguram uma deslocação segura e duradoura, apesar da enorme carga.
Aqui pode encontrar os produtos utilizados

Calha articulada de rolos 5050RHD

chainflex® cabo

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h