A calha articulada com rolos substitui os cabos de tração na grua pesada Goliath de 900 toneladas para estaleiros

A passagem de cabos, que exige muita manutenção, foi substituída por uma calha articulada robusta e resistente

Perfil

  • O que era necessário: Calha articulada de rolos para trabalhos pesados da série 5050RHD
  • Requisitos: Era necessária uma guia de cabos fiável para um percurso de 200 m, que protegesse o cabo em termos de uma vida útil o mais longa possível e que não colocasse uma tensão excessiva sobre o mesmo.
  • Setor: Indústria de gruas
  • Sucesso para o cliente: Ao substituí-los por um sistema e-chain®, os cabos são guiados de forma segura, sem tensão. A calha articulada de rolos também reduz a potência de acionamento necessária para menos de 25 %.
Calha articulada de rolos 5050RHD na grua do estaleiro Goliath

Problema

Solução

Calha articulada de rolos 5050RHD
  • Alta estabilidade e longa vida útil
  • Para cargas adicionais elevadas em longas distâncias de deslocação