Alterar idioma :
O fornecedor de tecnologia ferroviária "Corus Rail", Workington (Inglaterra), substituiu os festoonings existentes que pendiam livremente ao vento pelas nossas calhas articuladas na sua siderurgia por razões de manutenção e eficiência em gruas interiores e exteriores. O novo sistema de transporte de cabos, totalmente montado, consiste em calhas articuladas de plástico resistente da série E4/4 "Heavy Duty" (HD), sistemas de guiamento em alumínio e cabos chainflex®, todos especialmente concebidos para aplicações dinâmicas em ambientes agressivos e corrosivos.
"O sistema de transporte de cabos readychain® funciona, é fiável e não necessita de manutenção. Para além disso, graças ao apoio da igus® durante a instalação e apoio, quaisquer dificuldades são eliminadas desde o início. [...] {O sistema de suporte de cabos só teve de ser instalado e agora tudo está a funcionar tão bem que quase se pode esquecer dele."
Richie Profitt, Engenheiro Elétrico da Corus Rail

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h