Exemplos de aplicações bem-sucedidas na indústria de gruas

Gruas portuárias

Grua de contentores no porto de Hamburgo

Pórtico de contentores

Rolamentos de alta carga isentos de lubrificação em guindastes RTG

Chassis da grua RTG

Grua STS Antuérpia

Grua STS

Grua de carregamento de contentores

Pórtico porta contentores

Grua de descarga de navios

Grua STS

Ponte rolante

Ponte rolante
Grua STS

Calha articulada de rolos na grua STS

Ir para o exemplo de aplicação

Gruas de interior

Gruas de processo no processamento de espuma

calha articulada na Carpenter

grua de interior: 50 % mais espaço de armazenamento

Ponte rolante

Grua numa fábrica de cimento

Calhas articuladas em fábrica de cimento

Passagem de grua de 70 m em instalação de incineração de resíduos

Unidade de incineração de Eschweiler

Grua de interior resistente a produtos químicos

Ponte rolante

Gruas de interior numa fundição

Pontes rolantes numa fundição

Grua de interior no processamento de metais

Gruas na metalomecânica

Grua de bobina em siderurgia

Gruas com desenroladores na siderurgia

Ponte rolante numa siderurgia

Pontes rolantes em siderurgias

Grua para resíduos

Pontes rolantes incineradoras

Pontes rolantes em centrais de betão

Ponte rolante

sistema guidefast para ponte rolante

Pórtico de duas vigas

Gruas para estaleiros

Conversão rápida e segura a uma altura de 122 metros

Gruas de estaleiro naval

fornecimento de energia com um peso de cabo de 61 kg/m

Calhas articuladas para siderurgias

Corrente de rolos® para grua de estaleiro de 1500 t

Pórticos de estaleiros navais Goliath com calhas articuladas com rolamentos

Fornecimento de 16 carros para a grua Goliath

Grua Goliath
aplicação de grua de estaleiro

Fiável mesmo durante tempestades de tufões

Ir para o exemplo de aplicação

Gruas para produtos a granel

calha articulada em plásticoem siderurgia

Calhas articuladas para siderurgias

Carregador de navios no porto de Wismar, no Mar Báltico

Grua de movimentação de cargas a granel

Calha articulada de rolos no descarregador de navios

Gruas para cargas a granel

550 metros de percurso numa mina de taconite

Mina de Taconite

Grua para produtos a granel numa central eléctrica alimentada a lenhite

Central elétrica de lignite de Tušimice

A maior distância percorrida com correntes de rolos

Escavadora
Escavadora

Escavadora de rodas de balde para extração de giz

Ir para o exemplo de aplicação

Gruas de exterior

calha articulada numa instalação de tratamento de lamas

Tratamento de lamas

Nova passagem de cabos para gruas de siderurgia

Calha articulada numa ponte exterior da Corus Rail
Carro de grua

Armazenamento das rodas do carrinho da grua

Ir para o exemplo de aplicação

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas