Casquilhos isentos de lubrificação para bicicletas de carga

bicicleta de carga
bicicleta de carga

Pontos de apoio nas bicicletas de carga elétricas
Pontos de apoio nas bicicletas de carga elétricas

1 Espigão de selim com suspensão

Suspensões do selim com casquilhos deslizantes iglidur

1 Espigão do selim de suspensão

  • Excelente coeficiente de fricção
  • Baixa absorção de humidade
  • Resistente à pressão das arestas, bem como a choques e impactos
  • Resistente à sujidade e sem corrosão
  • Leve
  • Não é visível em preto
  • Sem lubrificação
Casquilhos com flange iglidur P

1 Espigão de selim com suspensão

Suspensão do espigão do selim da by.schulz

2 Conjunto de cabeça

Coluna de direção com casquilhos deslizantes iglidur

2 Conjunto de cabeça

  1. Resistente a cargas elevadas (>60N/mm2)
  2. Especialmente desenvolvido para cargas extremas
  3. Resistente a choques e impactos
  4. Excelente coeficiente de fricção
  5. Resistente à corrosão
  6. Espaço de instalação reduzido
  7. Sem lubrificação
Casquilhos deslizantes iglidur Q

3 Alavanca do travão

Casquilho deslizante na manete do travão

3 Alavanca do travão

  • Excelente coeficiente de fricção
  • Baixa absorção de humidade
  • Resistente à pressão das arestas, bem como a choques e impactos
  • Resistente à sujidade e à corrosão
  • Leve
  • Não é visível em preto
  • Sem lubrificação
Casquilhos deslizantes iglidur P

3 Alavanca do travão

Travão Trickstuff Piccola

4 Tampa da caixa

Sistema de direção com casquilhos deslizantes iglidur

4 Tampa da caixa

  • Material de baixo custo para produção de grandes volumes
  • Resistente a choques e impactos
  • Insensível à sujidade e ao pó
  • Resistente a cargas elevadas (>60N/mm²)
  • Leve
  • Sem lubrificação
Casquilho com flange iglidur® GLW

5 Barra de guiamento

Terminais de rótula igubal nas barras de direção

5 Barra de guia

  • Extremidade da haste metálica com rosca fêmea com esfera de aço inoxidável para cargas transversais elevadas
  • Anel interior em iglidur J, isento de manutenção
  • Caixa em zinco fundido sob pressão ou em aço inoxidável (a pedido)
  • Série dimensional K segundo a norma DIN ISO 12240
  • Resistente à sujidade
  • Sem lubrificação
Terminais de rótula KCRM

5 Barra de guia

Bicicletas de carga da Butchers & Bicycles

Barra de 5 guias

Diversos casquilhos deslizantes iglidur

5 Barra de guia

Bicicletas de carga da Butchers & Bicycles

6 Tampa da bateria

Casquilhos nas dobradiças da tampa da bateria

6 Tampa da bateria

  • Material de baixo custo para produção de grandes volumes
  • Resistente a choques e impactos
  • Insensível à sujidade e ao pó
  • Resistente a cargas elevadas (>60N/mm²)
  • Leve
  • Sem lubrificação
Casquilho com flange iglidur® GLW

7 Travão de disco ou de aro

Casquilhos deslizantes em travões de bicicleta

7 Travão de disco ou de jante

  • Adequado para temperaturas elevadas
  • Temperatura superior de aplicação a longo prazo 200°C Temperatura
  • superior de aplicação a curto prazo 240°C
  • Baixa absorção de humidade
  • Boa resistência ao desgaste debaixo de água
  • Resistência
  • muito elevada aos meios Resistente a cargas elevadas (>60N/mm²)
Casquilhos deslizantes iglidur H4

8 Roda livre

Cubos de roda com casquilhos deslizantes iglidur

8 Roda livre Mancais

  • Excelente coeficiente de fricção
  • Excelente resistência ao
  • desgaste Baixa absorção de humidade e elevada
  • resistência ao meio Boa resistência ao desgaste debaixo de água
  • Resistente à pressão das arestas, bem como a choques e impactos Resistente à
  • sujidade e à
  • corrosão Leve
Casquilhos deslizantes iglidur J3

8 Roda livre

  • Resistente ao desgaste, especialmente em cargas e velocidades elevadas
  • Elevada resistência térmica até +250°C
  • Resistente ao impacto e insensível à pressão das arestas
  • Livre de lubrificação e manutenção
  • Gama standard do stock
Casquilhos deslizantes iglidur Z

9 Desviador

Casquilhos deslizantes nos desviadores

9 Rótulas

  • Excelente coeficiente de fricção
  • Resistente à pressão das arestas
  • Insensível a choques e impactos
  • Particularmente resistente à sujidade e ao pó
  • Resistente a cargas elevadas (>60N/mm²)
  • Sem lubrificação
Casquilhos deslizantes iglidur G

9 Desenhador

Desviadores traseiros SRAM GX Eagle AXS

10 Motor/Drive

Bicicleta de montanha elétrica com o motor destacado

10 Motor/acionamento

  • Baixo coeficiente de fricção
  • Baixa absorção de humidade
  • Silencioso
  • Leve
  • Sem lubrificação
  • Produção personalizada: moldada por injeção, impressa em 3D, torneada ou fresada
Rodas dentadas iglidur

10 Motor/Drive

Rodas dentadas impressas em 3D para um redutor planetário de uma bicicleta elétrica

11 Pedais

Casquilhos deslizantes nos pedais

11 Pedais

  • Excelente coeficiente de fricção
  • Excelente resistência ao desgaste
  • Baixa absorção de humidade
  • Boa resistência ao desgaste debaixo de água e elevada resistência aos meios
  • Resistente à pressão das arestas, bem como a choques e impactos
  • Insensível à sujidade e ao pó
  • Leve
  • Sem lubrificação
Casquilhos deslizantes iglidur J3

11 Pedais

Pedais de bicicleta Crankbrothers com casquilhos deslizantes iglidur

12 Suporte

Casquilhos deslizantes nos descansos das bicicletas

12 Suporte

  • Material de baixo custo para produção de grande volume
  • Resistente à pressão dos bordos
  • Resistente à sujidade e ao pó
  • Insensível a choques e impactos
  • Baixa absorção de humidade
  • Elevada resistência aos meios
Casquilhos deslizantes iglidur J

13 Porta deslizante de caixa

Guias lineares drylin nas portas deslizantes

13 Porta deslizante de caixa

  • Material especializado em movimento linear
  • Orientação firme graças à pré-carga
  • Extremamente leve e de baixo perfil
  • Abrasão mínima
  • Suave e preciso
  • Resistente à sujidade
  • Resistente a grandes impactos e cargas nas extremidades
Guias de baixo perfil e carruagens drylin N

Porta deslizante de 13 caixas

Bicicletas de carga Fulpra

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas