Novidades chainflex® de 2025

Melhorar a Tecnologia e Reduzir os Custos. Esse é o nosso objetivo.

Cabos de acionamento com aprovação UL/CSA AWM de +90°C ...

cabos-UL-90graus

Expansão da gama dos CF130.UL com revestimento exterior em PVC ...

cabos-UL-90graus

Nova ferramenta de cálculo da duração de vida para cabos ...

 Ferramenta de cálculo da duração de vida

Cabo especial CFTHERMO.N.001 ...

CFTHERMO

Nova secção transversal para ainda mais possibilidades na tecnologia de acionamento ...

Cabos para acionamentos

CFCRANE: cabo de média tensão agora disponíveis a partir de stock ...

CFCRANE

Cabo de fibra ótica com raio de curvatura pequeno ...

Cabo de fibra ótica

Outra secção transversal para o CF280.UL.H ...

CF280.UL.H

Garantia de 4 anos - nunca houve nada igual ...

Garantia CF

chainflex® - Cabos flexíveis de potência de comando com certificação UL ...

Cabos-UL

Suspensos de forma segura no top drive ...

CFCLEAN-40 milhões

Para ambientes secos ...

Cabos-CF- PVC

chainflex® CFCLEAN com uma garantia de 40 milhões de ciclos ...

CFCLEAN-40 milhões

Os cabos chainflex® são isentos de PTFE/PFAS ...

Isento de PTFE

Recarga da CAIXA chainflex® ...

CAIXA CF - recarga

Extensões das secções de 6 séries dos cabos chainflex® ...

Extensões das secções

Novos cabos de potência topo de gama CF38 sem condutor terra ...

CF38.O.PE

A solução para espaços confinados e cursos longos ...

CF340.100.01

Cabos para sistemas de medição agora também para o SIEMENS SINAMICS V90 ...

CF211.030

Um cabo para robôs com torção até <br> +/- 360°/m ...

CFROBOT8.PLUS

Uma garantia da duração de vida sem precedentes ...

CF98.PLUS e CF99.PLUS

Novo cabo híbrido CF280.UL.H401 ...

CF280.UL.H401.07.04.D

Novo cabo híbrido com revestimento exterior em PVC ...

CF220.UL.H304

Soluções especiais de cabos top drive ...

CFSPECIAL.5XX com DNV

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

Escrever e-mail

Envios e consultas