Alterar idioma :

Classificação de temperatura de +90 °C: série comprovada, opções alargadas
As série de cabo de potência CF270.UL.D, CF210.UL e CF21.UL, bem como os cabos CF 30 e CF 31, estão agora certificadas com uma classificação de temperatura UL de +90°C. Isto alarga a gama de aplicação destas série e proporciona segurança adicional no planeamento da aplicação elétrica.
A uniformização da aprovação UL de 90° oferece aos clientes a oportunidade de selecionar o cabo correto em relação a todos os materiais de revestimento disponíveis (PVC, PUR, TPE) e ter a certeza de que este funcionará em segurança na sua aplicação de calha articulada mecânica.
Calcule online a duração de vida dos cabos

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h