Alterar idioma :

Nova secção transversal: Testada e com uma garantia de 4 anos
Em resposta aos requisitos dos clientes que nos foram comunicados ao longo do ano através do nosso contacto intensivo com os clientes, respondemos com novas secções transversais para seis séries de cabos e pudemos expandir o nosso portfólio em conformidade. Isto permite-nos oferecer novas soluções que são realmente interessantes e importantes para os nossos clientes.
| Art. n.º | Número de condutores e secção [mm²] | Diâmetro exterior [mm] | Índice de cobre [kg/km] | Peso [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF140.05.04.UL | (4G0.5)C | 7,5 | 38 | 81 |
| CF150.UL.15.25. | 25G1,5 | 24,5 | 371 | 746 |
| CF211.PUR.03.06.02 | (6x(2x0,34))C | 10,0 | 63 | 119 |
| CFLG.12LB.9/125 | 12x9/125 | 15,0 | 0 | 125 |
| CF211.007 | (3x(2x0,25)C+3x(2x0,25)C | 5,5 | 25 | 45 |
| CF330.2400.01.D | 1x240 | 29,5 | 2351 | 2436 |

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h