Alterar idioma :

chainflex® CFCLEAN com garantia de 40 milhões de cursos duplos
Aumento da vida útil garantida dos elementos de cabo CFCLEAN para 40 milhões de golpes duplos e aumento simultâneo da capacidade de transporte de corrente. Testes extensivos no laboratório da igus® (3.800 m² de área de teste) comprovaram a durabilidade e sustentabilidade do CFCLEAN. Isto resulta numa vida útil de 40 milhões de cursos com um raio de apenas 70 mm! Juntamente com o e-skin® flat, os elementos chainflex® CFCLEAN formam uma equipa forte para o fornecimento de energia móvel na sala limpa e são mesmo certificados para sala limpa "Classe 1".
| Art. n.º | raio de curvatura e-skin® plano [Faktor x d] | Temperatura e-skin® flat de /para [°C] | v máx. sem suporte [m/s] | Tipo de elemento |
|---|---|---|---|---|
| CFCLEAN1 | 70 | -10/+80 | 2 | Elemento de controlo |
| CFCLEAN2 | 70 | -10/+80 | 2 | Elemento coaxial |
| CFCLEAN3 | 70 | -10/+80 | 2 | Elemento de dados |
| CFCLEAN4 | 70 | -10/+80 | 2 | Elemento do sistema de medição |
| CFCLEAN7 | 70 | -10/+80 | 2 | Elemento de potência |
| CFCLEAN8 | 70 | -10/+80 | 2 | Elemento bus |

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h