Alterar idioma :

Cabos para sistemas servo e de medição: Extensão para accionamentos Siemens S200
Novas secções transversais de cabos para PVC & Cabos PUR para tecnologia de acionamento. Os nossos cabos para sistemas de medição e servo-cabos já são compatíveis com mais de 40 fabricantes de accionamentos.
A expansão do nosso portfólio significa que as séries de cabos CF210.UL, CF270.UL.D, CF111.D e CF211.D também são ideais para os accionamentos Siemens S200. Disponíveis ao metro e como cabos com conectores.
| Art. n.º | Número de condutores e secção [mm²] | Diâmetro exterior [mm²] | Índice de cobre [kg/km] | Peso [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF210.UL.07.03.02.01 | (4G0,75+(2x0,34)C)C | 9,0 | 72 | 108 |
| CF270.UL.07.03.02.01.D | (4G0,75+(2x0,34)C)C | 9,0 | 72 | 108 |
| CF211.023 | (2x(2x0,25)+(2x0,34))C | 7,0 | 39 | 60 |
| CF111.023.D | (2x(2x0,25)+(2x0,34))C | 7,0 | 39 | 60 |

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h